Bottes
Oliver 45680CS
Les bottes à embout composite Oliver offrent une protection contre les chocs importants et sont 40 % plus légères que les embouts en acier traditionnels, ce qui réduit la fatigue lorsqu'elles sont portées toute la journée.
Autres
- Isolée
- 600 grams Thinsulate ULTRA liner
- Matériau de la tige
- Liquid-resistant leather
- Semelle intermédiaire en acier
- No
- Résistance à l’eau
- Yes, SYMPATEX waterproof liner
- Normes
- Z195-09 Grade 1
- Construction
- Direct Attach
- Protection métatarsienne
- Yes
- Matériau de la semelle extérieure
- Dual-density - Low-density polyurethane PU midsole and high-density, hard wearing rubber outsole
- Matériau de l’embout intérieur
- Yes
Autres
- Isolée
- 600 grams Thinsulate ULTRA liner
- Matériau de la tige
- Liquid-resistant leather
- Semelle intermédiaire en acier
- No
- Résistance à l’eau
- Yes, SYMPATEX waterproof liner
- Normes
- Z195-09 Grade 1
- Construction
- Direct Attach
- Protection métatarsienne
- Yes
- Matériau de la semelle extérieure
- Dual-density - Low-density polyurethane PU midsole and high-density, hard wearing rubber outsole
- Matériau de l’embout intérieur
- Yes
- Isolée : 600 grams Thinsulate ULTRA liner
- Matériau de la tige : Liquid-resistant leather
- Semelle intermédiaire en acier : No
- Résistance à l’eau : Yes, SYMPATEX waterproof liner
- Normes : Z195-09 Grade 1
- Construction : Direct Attach
- Protection métatarsienne : Yes
- Matériau de la semelle extérieure : Dual-density - Low-density polyurethane PU midsole and high-density, hard wearing rubber outsole
- Matériau de l’embout intérieur : Yes