Bottes
Bottes lacées Oliver série 55 à embout d’acier de 15,2 cm (6 po)
Bottes lacées Oliver série 55 en cuir noir à embout d’acier de 15,2 cm (6 po) MT PR EH
Caractéristiques et avantages :
- Cuir résistant aux liquides.
- Embout d’acier NATUREform pour protéger contre les chocs.
- Protection métatarsienne PORON XRD.
- Protection contre la perforation non métallique Qflex Zero.
- Protection contre les dangers électriques.
- Technologie NANOlite et COMFORTcushion pour réduire la fatigue des jambes et améliorer le confort.
- La technologie de semelle tout-terrain consiste en une semelle intercalaire en polyuréthane (PU) à absorption de chocs à faible densité associée à une semelle extérieure en caoutchouc à haute densité résistant à l’usure.
- La semelle extérieure Oliver est antidérapante pour éviter que le travailleur glisse ou tombe, et elle résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 300 °C (572 °F).
Dimension & Weight
- Hauteur hors tout
- 6 TBP
Autres
- Matériau
- Cuir
- Genre auquel est destiné la chaussure
- Homme
- Matériau de la semelle extérieure
- Caoutchouc
- Protection avec embout d’acier
- Oui
- Protection métatarsienne
- Oui
- Taille de la chaussure
- Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5
- Hommes complets 6 à 15
- Résistance à l’eau
- Aucun
- Couleur des chaussures
- Noir
- Matériau de la tige
- Cuir
Dimension & Weight
- Hauteur hors tout
- 6 TBP
Autres
- Matériau
- Cuir
- Genre auquel est destiné la chaussure
- Homme
- Matériau de la semelle extérieure
- Caoutchouc
- Protection avec embout d’acier
- Oui
- Protection métatarsienne
- Oui
- Taille de la chaussure
- Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5
- Hommes complets 6 à 15
- Résistance à l’eau
- Aucun
- Couleur des chaussures
- Noir
- Matériau de la tige
- Cuir
- Hauteur hors tout : 6 TBP
- Matériau : Cuir
- Genre auquel est destiné la chaussure : Homme
- Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc
- Protection avec embout d’acier : Oui
- Protection métatarsienne : Oui
- Taille de la chaussure : Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5|Hommes complets 6 à 15
- Résistance à l’eau : Aucun
- Couleur des chaussures : Noir
- Matériau de la tige : Cuir