Bottes
Bottes lacées Oliver série 65 en cuir brun à embout d’acier, 150 mm (6 po) PR EH
Bottes lacées Oliver série 65 en cuir brun à embout d’acier, 150 mm (6 po) PR EH
Caractéristiques et avantages :
- Bottes de protection lacées en cuir brun de 150 mm (6 po).
- Embout d’acier NATUREform pour protéger contre les chocs.
- Protection contre la perforation non métallique Qflex Zero.
- Protection contre les dangers électriques.
- Surpiqûre de Kevlar robuste sur les coutures principales.
- Technologie NANOlite et COMFORTcushion pour réduire la fatigue des jambes et améliorer le confort.
- La technologie de semelle tout-terrain consiste en une semelle intercalaire en polyuréthane (PU) à absorption de chocs à faible densité associée à une semelle extérieure en caoutchouc à haute densité résistant à l’usure.
- La semelle extérieure Oliver est antidérapante pour éviter que le travailleur glisse ou tombe, et elle résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 300 °C (572 °F).
Autres
- Hauteur hors tout
- 6
- Protection métatarsienne
- Non
- Genre auquel est destiné la chaussure
- Homme
- Matériau
- Cuir
- Taille de la chaussure
- Hommes complets 6 à 15
- Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5
- Hommes complets 6 à 15
- Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5
- Protection avec embout d’acier
- Oui
- Couleur des chaussures
- Brun
- Matériau de la tige
- Cuir
- Matériau de la semelle extérieure
- Caoutchouc
Autres
- Hauteur hors tout
- 6
- Protection métatarsienne
- Non
- Genre auquel est destiné la chaussure
- Homme
- Matériau
- Cuir
- Taille de la chaussure
- Hommes complets 6 à 15
- Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5
- Hommes complets 6 à 15
- Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5
- Protection avec embout d’acier
- Oui
- Couleur des chaussures
- Brun
- Matériau de la tige
- Cuir
- Matériau de la semelle extérieure
- Caoutchouc
- Protection métatarsienne : Non
- Genre auquel est destiné la chaussure : Homme
- Matériau : Cuir
- Taille de la chaussure : Hommes complets 6 à 15 | Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5|Hommes complets 6 à 15|Demi-chaussures pour hommes 7,5 à 11,5
- Protection avec embout d’acier : Oui
- Couleur des chaussures : Brun
- Matériau de la tige : Cuir
- Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc
- Hauteur hors tout : 6