Appareil de protection respiratoire à épuration d’air
Masque complet de la série 5400
Masque complet de la série 5400
Caractéristiques et avantages :
- Disponible avec adaptateur pour travaux de soudure.
- Se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d’air. Sans latex.
- Les lentilles fournissent un champ de vision de 200 degrés.
- Demi-masque intérieur standard
- Réduit la formation de buée et améliore le confort du travailleur.
- La meilleure valeur que vous puissiez trouver pour un masque complet.
- L’innovation, la qualité et l’attention apportée aux détails propres à Honeywell sont réunies dans un masque à prix économique.
Autres
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Style de bracelet
- Serre-tête à quatre points
- Type de filtre
- Série N
- Matériau du masque
- Élastomère
- taille de masque
- Petit
- moyen/grand
- Petit
- Moyen; Grand
- taille du demi-masque intérieur
- Standard
Autres
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Style de bracelet
- Serre-tête à quatre points
- Type de filtre
- Série N
- Matériau du masque
- Élastomère
- taille de masque
- Petit
- moyen/grand
- Petit
- Moyen; Grand
- taille du demi-masque intérieur
- Standard
- Matériau des verres : Polycarbonate
- Style de bracelet : Serre-tête à quatre points
- Type de filtre : Série N
- Matériau du masque : Élastomère
- taille de masque : Petit | moyen/grand|Petit|Moyen; Grand
- taille du demi-masque intérieur : Standard