Appareil de protection respiratoire à épuration d’air
Demi-masque de la série 5500
Demi-masque de la série 5500
Caractéristiques et avantages :
- Se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d’air. Sans latex. Les sangles inférieures du serre-tête s’étirent et se déplacent avec le travailleur pour un confort accru sans qu’il soit nécessaire de replacer le masque.
- Le demi-masque de la série 5500 de North est l’option économique qui continue à offrir beaucoup des caractéristiques qui se retrouvent dans les masques de qualité supérieure.
- Les sangles supérieures du serre-tête ont un minimum de souplesse pour fournir un soutien sécuritaire.
- Épaisseur variable dans la zone d’étanchéité pour améliorer le confort et le soutien – meilleur soutien autour de la zone du menton et flexibilité accrue sur l’arête du nez.
- Large zone d’étanchéité profilée pour un excellent ajustement.
Autres
- Matériau du masque
- Élastomère
- taille de masque
- Moyen
- Grand
- Petit
- Petit
- Moyen
- Grand
- Style de bracelet
- Sangle ajustable
- Type de vanne
- Soupape d’expiration
- Type de filtre
- Série N
Autres
- Matériau du masque
- Élastomère
- taille de masque
- Moyen
- Grand
- Petit
- Petit
- Moyen
- Grand
- Style de bracelet
- Sangle ajustable
- Type de vanne
- Soupape d’expiration
- Type de filtre
- Série N
- Matériau du masque : Élastomère
- taille de masque : Moyen|Grand|Petit|Petit | Moyen | Grand
- Style de bracelet : Sangle ajustable
- Type de vanne : Soupape d’expiration
- Type de filtre : Série N