/content/sps/ca/fr/search-results.html

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air

Demi-masque de la série 7700

Demi-masque de la série 7700

Vue d'ensemble
La référence en matière de demi-masques. Fabriquée à 100 % de silicone de qualité médicale: la large zone d’étanchéité offre un ajustement et un confort exceptionnels. La suspension de protection comprend des sangles tissées qui procurent une mobilité maximale sans sacrifier le soutien. Se convertit facilement en appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé ou en air fourni.

Caractéristiques et avantages :
  • Se transforme en un appareil filtrant à ventilation assistée ou en un respirateur à adduction d’air. Sans latex.
  • Les sangles inférieures du serre-tête s’étirent et se déplacent avec le travailleur pour un confort accru sans qu’il soit nécessaire de replacer le masque.
  • La référence en matière de demi-masques conçus pour offrir un maximum de confort, d’ajustement et de performance.
  • Les sangles supérieures du serre-tête ont un minimum de souplesse pour fournir un soutien sécuritaire.
  • Épaisseur variable dans la zone d’étanchéité pour améliorer le confort et le soutien – meilleur soutien autour de la zone du menton et flexibilité accrue sur l’arête du nez.
  • Large zone d’étanchéité profilée pour un excellent ajustement.
Spécificités

Autres

  • Matériau du masque
    • Silicone
  • Type de vanne
    • Soupape d’expiration
  • Style de bracelet
    • Sangle ajustable
  • Type de filtre
    • Série N
  • taille de masque
    • Petit
    • Moyen
    • Grand
    • Petit
    • Grand
    • Moyen

Autres

  • Matériau du masque
    • Silicone
  • Type de vanne
    • Soupape d’expiration
  • Style de bracelet
    • Sangle ajustable
  • Type de filtre
    • Série N
  • taille de masque
    • Petit
    • Moyen
    • Grand
    • Petit
    • Grand
    • Moyen
  • Matériau du masque : Silicone
  • Type de vanne : Soupape d’expiration
  • Style de bracelet : Sangle ajustable
  • Type de filtre : Série N
  • taille de masque : Petit | Moyen | Grand|Petit|Grand|Moyen
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
770030L
Demi-masque North 7700, silicone, avec connecteurs à filtre double pour série N. Taille grande.
alt
770030M
Demi-masque North 7700, silicone, avec connecteurs à filtre double pour série N. Taille moyenne
alt
770030S
Demi-masque North 7700, silicone, avec connecteurs à filtre double pour série N. Taille petite
Image
SKU
Description
alt
770030L
Demi-masque North 7700, silicone, avec connecteurs à filtre double pour série N. Taille grande.
alt
770030M
Demi-masque North 7700, silicone, avec connecteurs à filtre double pour série N. Taille moyenne
alt
770030S
Demi-masque North 7700, silicone, avec connecteurs à filtre double pour série N. Taille petite