Appareil de protection respiratoire à épuration d’air
Adaptateur dorsal de la série BP1000
Adaptateur dorsal de la série BP1000
Caractéristiques et avantages :
- Les cartouches sont situées loin de la zone de contamination immédiate afin qu’elles durent plus longtemps. Se raccorde aux masques des séries 5500, 7700, 5400 et 7600 de North.
- Convertissez votre demi-masque ou masque complet en respirateur pour soudeurs avec cet accessoire de soudage.
- Met les cartouches à l’arrière, ce qui augmente la durée de vie et réduit le poids du masque.
- Crée un profil bas qui s’ajuste facilement sous les masques de soudeur et les écrans faciaux lorsqu’il est utilisé avec des demi-masques.
- Le poids est équilibré sur les épaules, ce qui limite la fatigue du travailleur.
Autres
- Type de filtre
- Série N
Autres
- Type de filtre
- Série N
- Type de filtre : Série N