Appareil de protection respiratoire à épuration d’air
Demi-masque Honeywell NorthMD de la série RU8800
Demi-masque Honeywell NorthMD de la série RU8800
Le demi-masque Honeywell North de la série RU8800 a été spécifiquement conçu pour les utilisateurs qui ont du mal à trouver un ajustement qui leur convient. Il comprend trois caractéristiques uniques lui permettant de s’adapter à presque toutes les structures faciales. Le profil enveloppant prend la forme du visage de l’utilisateur tandis que les plis de la pièce faciale guident le masque vers le visage et la triple jupe qui utilise trois surfaces d’étanchéité différentes pour une étancheité et une liberté de mouvement accrues. L'association de ces caractéristiques permet au masque de convenir à une grande variété de tailles de visage, allant de très petit à très grand.
Le RU8800 de petite taille est un bon choix pour les visages très petits, tandis que celui de taille moyenne/grande est idéal pour les personnes ayant un visage plus large et plus long.
Caractéristiques et avantages :
- La triple jupe comprend trois surfaces d’étanchéité qui offrent un meilleur contact entre le visage et le masque pour une étancheité accrue.
- Pièce faciale en silicone douce et flexible – assez confortable pour être portée toute la journée.
- Les plis de la pièce faciale appliquent une légère pression pour créer une étanchéité optimale.
- La conception enveloppante s’adapte au visage de l’utilisateur.
- La position surbaissée des soupapes d’inspiration maximise le champ de vision.
- La soupape d’expiration évacue rapidemnt l’air chaud exhalé.
- Le serre-tête comprend un système de suspension de la coiffe particulièrement large pour une distribution uniforme du poids.
- Les sangles tissées s’ajustent et se serrent facilement.
- Offert en format petit et moyen/grand.
Autres
- taille de masque
- Grand
- Petit
- Moyen
- Grand
- Moyen
- Petit
- Matériau du masque
- Silicone
- Type de vanne
- Soupape d’expiration
- Soupape d’inhalation
- Soupape d’exhalation
- Soupape d’inhalation
- Style de bracelet
- Sangle ajustable
- Normes
- NIOSH 42 CFR 84
- Type de filtre
- Série N
Autres
- taille de masque
- Grand
- Petit
- Moyen
- Grand
- Moyen
- Petit
- Matériau du masque
- Silicone
- Type de vanne
- Soupape d’expiration
- Soupape d’inhalation
- Soupape d’exhalation
- Soupape d’inhalation
- Style de bracelet
- Sangle ajustable
- Normes
- NIOSH 42 CFR 84
- Type de filtre
- Série N
- taille de masque : Grand|Petit | Moyen | Grand|Moyen|Petit
- Matériau du masque : Silicone
- Type de vanne : Soupape d’expiration|Soupape d’inhalation|Soupape d’exhalation | Soupape d’inhalation
- Style de bracelet : Sangle ajustable
- Normes : NIOSH 42 CFR 84
- Type de filtre : Série N