Appareil de protection respiratoire à épuration d’air
Masque complet RU6500
Masque complet RU6500
Caractéristiques et avantages :
- Le joint en silicone offre une excellente étanchéité du masque, créant une barrière contre les contaminants.
- Le nez en silicone est doux et confortable pour une utilisation toute la journée.
- Lentille en polycarbonate avec champ de vision large maximisant les visions périphériques et vue vers le bas: conforme à la norme ANSI Z 87 pour les impacts importants.
- Une large zone de visionnement offre une visibilité sans distorsion et une clarté optique.
- L’option de sangle à 5 points comprend une sangle centrale pour aider à positionner et à tenir le masque pour un ajustement plus sûr: offre des ajustements rapides et faciles.
- L’option de filet de tête en maille industriel offre un autre choix pour les préférences de confort de l’utilisateur: peut être utilisé sous un casque.
- Le connecteur de cartouche filetée fixe les cartouches et les filtres pour éviter les déconnexions accidentelles.
- Peut être adapté au montage latéral CF-SAR: montage avant CF-SAR: appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé à montage latéral et appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé à montage frontal éliminant le besoin de monter les travailleurs de test sur plusieurs respirateurs.
Autres
- Matériau du masque
- Silicone
- Silicone
- taille du demi-masque intérieur
- Standard
- Style de bracelet
- Serre-tête à cinq points
- Serre-tête à 5 points
- Filet en maille
- Filet en maille
- taille de masque
- Petit
- Grand
- Petit
- Moyen
- Grand
- Moyen
- Type de filtre
- Série N
- Matériau des verres
- Polycarbonate
Autres
- Matériau du masque
- Silicone
- Silicone
- taille du demi-masque intérieur
- Standard
- Style de bracelet
- Serre-tête à cinq points
- Serre-tête à 5 points
- Filet en maille
- Filet en maille
- taille de masque
- Petit
- Grand
- Petit
- Moyen
- Grand
- Moyen
- Type de filtre
- Série N
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- Matériau du masque : Silicone|Silicone
- taille du demi-masque intérieur : Standard
- Style de bracelet : Serre-tête à cinq points|Serre-tête à 5 points | Filet en maille|Filet en maille
- taille de masque : Petit|Grand|Petit | Moyen | Grand|Moyen
- Type de filtre : Série N
- Matériau des verres : Polycarbonate