Respirateurs jetables
Demi-masque de la série 7190
Demi-masque de la série 7190
Caractéristiques et avantages :
- Spécialement conçu pour être utilisé avec des masques de soudeur et des écrans faciaux, le demi-masque 7190 est une conception innovante qui ne se démode jamais.
- Le système de valve coaxiale unique canalise l’air vers le travailleur pour une filtration maximale et une respiration facile.
Autres
- taille de masque
- Universelle
- Type de vanne
- Valve coaxiale
- Matériau du masque
- PVC
- Normes
- N99 NIOSH
Autres
- taille de masque
- Universelle
- Type de vanne
- Valve coaxiale
- Matériau du masque
- PVC
- Normes
- N99 NIOSH
- taille de masque : Universelle
- Type de vanne : Valve coaxiale
- Matériau du masque : PVC
- Normes : N99 NIOSH