Respirateurs jetables
Respirateur jetable DC300 N95
Respirateur jetable DC300 N95
.
FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
- Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages.
- Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable.
- Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée.
- Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur.
- Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Disponible en emballage en vrac.
- Homologué NIOSH
Autres
- Normes
- NIOSH
- Poids de fonctionnement
- 0.3
- Avantages
- Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages. Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable. Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée. Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur. Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Sans latex
- Oui
- Réutilisabilité
- Non
- Matériau du masque
- Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Gamme de produits
- DC300
- taille de masque
- Universelle
- Type de filtration
- N95
- Emballage
- Dans une boîte
- Style de bracelet
- Serre-tête soudés
- Type de masque
- Moulé
- Matériau de filtre
- Média d’absorption multicouche
Autres
- Normes
- NIOSH
- Poids de fonctionnement
- 0.3
- Avantages
- Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages. Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable. Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée. Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur. Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Sans latex
- Oui
- Réutilisabilité
- Non
- Matériau du masque
- Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Gamme de produits
- DC300
- taille de masque
- Universelle
- Type de filtration
- N95
- Emballage
- Dans une boîte
- Style de bracelet
- Serre-tête soudés
- Type de masque
- Moulé
- Matériau de filtre
- Média d’absorption multicouche
- Normes : NIOSH
- Poids de fonctionnement : 0.3
- Avantages : Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages. Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable. Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée. Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur. Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Sans latex : Oui
- Réutilisabilité : Non
- Matériau du masque : Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Gamme de produits : DC300
- taille de masque : Universelle
- Type de filtration : N95
- Emballage : Dans une boîte
- Style de bracelet : Serre-tête soudés
- Type de masque : Moulé
- Matériau de filtre : Média d’absorption multicouche