Respirateurs jetables
Respirateur jetable avec pince nasale DC301 N95
Respirateur jetable avec pince nasale DC301 N95
.
FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES
- La pince nasale réglable aide à sécuriser un joint personnalisé
- Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages.
- Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable.
- Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée.
- Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur.
- Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Disponible en emballage en vrac.
- Homologué NIOSH
Autres
- Matériau de filtre
- Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Matériau du masque
- Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Emballage
- Dans une boîte
- Gamme de produits
- DC300
- Normes
- NIOSH
- taille de masque
- Universelle
- Poids de fonctionnement
- 0.4
- Type de filtration
- N95
- Avantages
- Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages. Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable. Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée. Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur. Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Type de masque
- Moulé
- Sans latex
- Oui
- Style de bracelet
- Serre-tête soudés
- Réutilisabilité
- Non
Autres
- Matériau de filtre
- Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Matériau du masque
- Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Emballage
- Dans une boîte
- Gamme de produits
- DC300
- Normes
- NIOSH
- taille de masque
- Universelle
- Poids de fonctionnement
- 0.4
- Type de filtration
- N95
- Avantages
- Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages. Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable. Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée. Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur. Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Type de masque
- Moulé
- Sans latex
- Oui
- Style de bracelet
- Serre-tête soudés
- Réutilisabilité
- Non
- Matériau de filtre : Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Matériau du masque : Matériau filtrant résistant à l’humidité et à la moisissure
- Emballage : Dans une boîte
- Gamme de produits : DC300
- Normes : NIOSH
- taille de masque : Universelle
- Poids de fonctionnement : 0.4
- Type de filtration : N95
- Avantages : Une conception exclusive qui minimise les points de pression et s’adapte confortablement à la plupart des visages. Matériau filtrant résistant à l’humidité qui repousse l’humidité pour un appareil respiratoire plus durable. Coque extérieure solide et rigide empêche les masques de s’effondrer en cas d’humidité élevée. Des sangles de tête soudées maintiennent confortablement le respirateur sur le visage de l’utilisateur. Les serre-tête tissés sans latex réduisent le risque de bris.
- Type de masque : Moulé
- Sans latex : Oui
- Style de bracelet : Serre-tête soudés
- Réutilisabilité : Non