Respirateurs jetables
SAF-T-FIT Plus (NIOSH)
SAF-T-FIT Plus (NIOSH)
Caractéristiques et avantages :
- Plusieurs options de taille pour une grande portée et un ajustement amélioré.
- Conception de coquille moulée.
- Disponible en version avec soupape ou sans soupape.
- Comprend un matériau filtrant résistant à l’humidité.
- Faible résistance respiratoire.
- Modèle ultraléger.
- Sangles de suspension durables.
- Joint d’étanchéité frontal boomerang ou étanchéité faciale complète en option pour un ajustement sûr et confortable.
- Nuisance de vapeur organique ou de gaz acide disponible dans les modèles N95 et P95.
- Protection N95: N99: P95 ou P100 au choix.
- La pince nasale est codée par couleur pour une reconnaissance visible de la taille.
- Emballé pour maintenir l’intégrité du produit dans l’environnement de travail.
Autres
- Type de masque
- Coquille moulée
- Type de filtration
- P95
- P100
- N99
- N95
- Normes
- NIOSH 42 CFR 84
- Sans latex
- Oui
Autres
- Type de masque
- Coquille moulée
- Type de filtration
- P95
- P100
- N99
- N95
- Normes
- NIOSH 42 CFR 84
- Sans latex
- Oui
- Type de masque : Coquille moulée
- Type de filtration : P95|P100|N99|N95
- Normes : NIOSH 42 CFR 84
- Sans latex : Oui