/content/sps/ca/fr/search-results.html

Respirateurs d’évacuation

Appareil respiratoire d’évacuation Honeywell ER5000

Appareil respiratoire d’évacuation Honeywell ER5000

Vue d'ensemble
Chaque seconde compte.

C’est pourquoi Honeywell a conçu un appareil respiratoire d’évacuation d’urgence avancé si facile à utilise qu’il peut être enfilé et fonctionnel en quelques secondes. Disponible en durée de cinq minutes et dix minutes et en durée de débit élevé de cinq minutes. L’appareil de protection respiratoire d’urgence ER5000 de Honeywell procure à vos travailleurs cinq (EBA-5) ou dix minutes (EBA-10) d’air respirable d’urgence pour leur donner le temps de s’échapper en toute sécurité des atmosphères toxiques ou pauvres en oxygène. Le dispositif assemblé est entièrement contenu dans une pochette de transport et est composé d’une bouteille rechargeable, d’un ensemble de soupape et manomètre, d’un tuyau de respiration, d’une cagoule de protection et d’un régulateur.

Pour les situations d’évacuation qui nécessitent plus d’efforts (monter des escaliers, monter, etc.), Honeywell offre un appareil de protection respiratoire d’urgence (EBA-HF5) doté d’un débit d’air plus élevé pour une respiration plus confortable. Il est doté d’une bouteille en aluminium léger de cinq minutes, 0,42 m3 (15 pi3) et d’un régulateur qui achemine l’air à la cagoule à un débit plus élevé de 72 litres par minute.

Caractéristiques et avantages :
  • Disponible en durée de cinq minutes et dix minutes et en durée de débit élevé de cinq minutes.
  • La cagoule ample et confortable se porte facilement par-dessus des lunettes, des barbes fournies ou des casques de sécurité. Les appareils d’évacuation ne nécessitent aucun essai d’ajustement.
  • La conception innovante en « T » permet à la cagoule de reposer sur le visage de l’utilisateur tout en offrant un champ de vision de 360 degrés.
  • Durable et résistant aux températures extrêmes.
  • Pochette de transport polyvalente et robuste incluse.
  • Le régulateur pivote à 360 degrés, permettant une pleine amplitude de mouvement et éliminant les points d’accrochage.
  • Le tuyau de respiration renforcé par ressort empêche le pliage du tuyau pour éviter toute restriction du débit d’air.
  • Support de fixation murale ou étui de rangement en option disponible.
  • Homologué NIOSH.
Spécificités

Autres

  • Plage de températures de fonctionnement
    • -31,66 à 60 (EBA5)
    • -25 à 140 (EBA5)
    • -17,77 à 60 (EBA-10 et EBA-HF5)
    • -31,66 à 60 (EBA5)
    • 0 à 140 (EBA-10 et EBA-HF5)
    • -17,77 à 60 (EBA-10 et EBA-HF5)
  • Débit
    • 72 (EBA-HF5) litre per minute
    • 42 (EBA-5) litre per minute
    • 32 (EBA-10) litre per minute
  • Autonomie de la bouteille
    • 5 minute time unit
    • 10 minute time unit
  • Matériau de la cagoule
    • Film de polyuréthane
  • Type de fermeture du capuchon
    • Cordon coulissant
  • Type de bouteille
    • 3AL (8CF)
  • Emballage
    • Étui de transport (polyéthylène moulé par fusion)
  • Type de régulateur
    • Type de piston à débit réglable et équilibré
  • Matériau du tube
    • Température basse Élastomère
  • Pressions de la bouteille
    • 2216 pounds per square inch
    • 3 000 pounds per square inch

Autres

  • Plage de températures de fonctionnement
    • -31,66 à 60 (EBA5)
    • -25 à 140 (EBA5)
    • -17,77 à 60 (EBA-10 et EBA-HF5)
    • -31,66 à 60 (EBA5)
    • 0 à 140 (EBA-10 et EBA-HF5)
    • -17,77 à 60 (EBA-10 et EBA-HF5)
  • Débit
    • 72 (EBA-HF5) litre per minute
    • 42 (EBA-5) litre per minute
    • 32 (EBA-10) litre per minute
  • Autonomie de la bouteille
    • 5 minute time unit
    • 10 minute time unit
  • Matériau de la cagoule
    • Film de polyuréthane
  • Type de fermeture du capuchon
    • Cordon coulissant
  • Type de bouteille
    • 3AL (8CF)
  • Emballage
    • Étui de transport (polyéthylène moulé par fusion)
  • Type de régulateur
    • Type de piston à débit réglable et équilibré
  • Matériau du tube
    • Température basse Élastomère
  • Pressions de la bouteille
    • 2216 pounds per square inch
    • 3 000 pounds per square inch
  • Débit : 72 (EBA-HF5) litre per minute|42 (EBA-5) litre per minute|32 (EBA-10) litre per minute
  • Autonomie de la bouteille : 5 minute time unit|10 minute time unit
  • Matériau de la cagoule : Film de polyuréthane
  • Type de fermeture du capuchon : Cordon coulissant
  • Type de bouteille : 3AL (8CF)
  • Emballage : Étui de transport (polyéthylène moulé par fusion)
  • Type de régulateur : Type de piston à débit réglable et équilibré
  • Matériau du tube : Température basse Élastomère
  • Pressions de la bouteille : 2216 pounds per square inch|3 000 pounds per square inch
  • Plage de températures de fonctionnement : -31,66 à 60 (EBA5)|-25 à 140 (EBA5)|-17,77 à 60 (EBA-10 et EBA-HF5) | -31,66 à 60 (EBA5)|0 à 140 (EBA-10 et EBA-HF5)|-17,77 à 60 (EBA-10 et EBA-HF5)
Autres
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ER5000 Escape Breathing Apparatus FAQs
application/pdf 46.06 KB
7/21/2021
46.06 KB
ER5000 Escape Breathing Apparatus Flyer
application/pdf 137.19 KB
7/21/2021
137.19 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ER5000 Escape Breathing Apparatus FAQs
46.06 KB
7/21/2021
46.06 KB
ER5000 Escape Breathing Apparatus Flyer
137.19 KB
7/21/2021
137.19 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
ER5000 Escape Breathing Apparatus FAQs
46.06 KB
7/21/2021
ER5000 Escape Breathing Apparatus Flyer
137.19 KB
7/21/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
930220
CYLINDRE, DE RECHANGE, 3 000 PSI, HF
alt
930221
CYLINDRE DE RECHANGE, 3 000 PSI, appareil de protection respiratoire d’urgence, 10
alt
930222
CYLINDRE DE RECHANGE, 2 216 PSI, appareil de protection respiratoire d’urgence, 5
alt
964656
BOÎTIER DE TRANSPORT EN OPTION, ER5000
alt
975163
Boîtier moulé pour appareil de protection respiratoire d’urgence-5 / 10
alt
975638
Ensemble soupape d’appareil respiratoire et manomètre Honeywell ER5000 de 2 216 lb/po², tuyau de respiration, cagoule de protection et régulateur assemblés dans une pochette de transport
alt
975647
Ensemble soupape d’appareil respiratoire et manomètre Honeywell ER5000 de 3 000 lb/po², tuyau de respiration, cagoule de protection et régulateur assemblés dans une pochette de transport
alt
975648
Appareil respiratoire d’évacuation à débit élevé de 5 minutes ER5000 (EBA-HF5)
Image
SKU
Description
alt
930220
CYLINDRE, DE RECHANGE, 3 000 PSI, HF
alt
930221
CYLINDRE DE RECHANGE, 3 000 PSI, appareil de protection respiratoire d’urgence, 10
alt
930222
CYLINDRE DE RECHANGE, 2 216 PSI, appareil de protection respiratoire d’urgence, 5
alt
964656
BOÎTIER DE TRANSPORT EN OPTION, ER5000
alt
975163
Boîtier moulé pour appareil de protection respiratoire d’urgence-5 / 10
alt
975638
Ensemble soupape d’appareil respiratoire et manomètre Honeywell ER5000 de 2 216 lb/po², tuyau de respiration, cagoule de protection et régulateur assemblés dans une pochette de transport
alt
975647
Ensemble soupape d’appareil respiratoire et manomètre Honeywell ER5000 de 3 000 lb/po², tuyau de respiration, cagoule de protection et régulateur assemblés dans une pochette de transport
alt
975648
Appareil respiratoire d’évacuation à débit élevé de 5 minutes ER5000 (EBA-HF5)