/content/sps/ca/fr/search-results.html

Appareil respiratoire autonome (ARA)

Honeywell BA1000 et ER7000

Appareils respiratoires autonomes Honeywell BA1000 et ER7000

Vue d'ensemble
Honeywell BA1000 et ER7000
Appareil respiratoire autonome

REMETTRE L’APRA (appareil de protection respiratoire autonome) DE BASE DANS LE BUDGET
Les travaux industriels qui placent le travailleur dans des environnements potentiellement dangereux ou déficients en oxygène, comme les espaces clos ou les tunnels, exigent souvent qu’un APRA (appareil de protection respiratoire autonome) soit à portée de main pour une évacuation d’urgence ou pour nettoyer un déversement de matières dangereuses. Parce que l’utilisation est occasionnelle et nécessaire uniquement en cas d’urgence: les travailleurs ont besoin d’un APRA (appareil de protection respiratoire autonome) facile et intuitif à enfiler et à utiliser.
Au fil des ans: les fonctionnalités requises par la NFPA et les utilisateurs fréquents d’APRA (appareil de protection respiratoire autonome) se sont transformées en APRA (appareil de protection respiratoire autonome) industriels de base: les rendant plus complexes et plus chères que les travailleurs moyens utilisant une unité, pas plus de quelques fois par année.
C’est pourquoi Honeywell a ramené l’APRA (appareil de protection respiratoire autonome) de conformité à la base avec deux unités similaires, mais distinctes : le BA1000 et l’ER7000.

LES DEUX CERTIFIÉS POUR L’ENTRÉE, L’UTILISATION ET L’ÉVACUATION
Les unités sont destinées à s’échapper des atmosphères qui sont immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé (IDLH): mais peut également être utilisé pour l’entrée et l’utilisation dans ces mêmes environnements.

BA1000 Cet appareil est la version la plus élémentaire et possède des bouteilles de 30 et 60 minutes. Avec des caractéristiques minimales, le BA1000 est l’un des APRA de conformité les plus simples et les plus faciles à utiliser. Utiliser l’appareil est aussi facile que de l’enfiler ou de sortir.

ER7000 Cet appareil est presque identique au BA1000: avec une fonction supplémentaire. L’ER7000 est doté d’un raccord en « Y » où le masque ou la hotte se raccorde au cylindre, permettant à l’utilisateur de « basculer » vers un cylindre neuf, sans perdre ni interrompre l’alimentation en air. Cette caractéristique est idéale pour les longs tunnels où l’utilisateur aura besoin d’air pendant une période plus longue que la durée nominale de chaque cylindre

Brochure
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
BA1000 and ER700 Brochure
application/pdf 694.74 KB
7/21/2021
694.74 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
BA1000 and ER700 Brochure
694.74 KB
7/21/2021
694.74 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
BA1000 and ER700 Brochure
694.74 KB
7/21/2021
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
BA1000
BA1000, 30 MIN, LP, PIÈCE FACIALE
alt
BA1002
BA1000, 60 MIN, HP, MASQUE
alt
BA1003
BA1000, 30 MIN, LP, CAPUCHON PUMA
alt
BA1005
BA1000, 60 MIN, HP, CAPUCHON PUMA
alt
ER7000
ER7000, 30 MIN, GPL, PIÈCE FACIALE
alt
ER7002
ER7000, 60 MIN, HP, PIÈCE FACIALE
alt
ER7003
ER7000, 30 MIN, LP, CAPUCHON PUMA
alt
ER7005
ER7000, 60 MIN, HP, CAPUCHON PUMA
Image
SKU
Description
alt
BA1000
BA1000, 30 MIN, LP, PIÈCE FACIALE
alt
BA1002
BA1000, 60 MIN, HP, MASQUE
alt
BA1003
BA1000, 30 MIN, LP, CAPUCHON PUMA
alt
BA1005
BA1000, 60 MIN, HP, CAPUCHON PUMA
alt
ER7000
ER7000, 30 MIN, GPL, PIÈCE FACIALE
alt
ER7002
ER7000, 60 MIN, HP, PIÈCE FACIALE
alt
ER7003
ER7000, 30 MIN, LP, CAPUCHON PUMA
alt
ER7005
ER7000, 60 MIN, HP, CAPUCHON PUMA