Appareils de protection respiratoire à adduction d’air (APRAA)
Respirateur à adduction d’air et à épuration d’air combinés série 7800
Respirateur à adduction d’air et à épuration d’air combinés série 7800
Caractéristiques et avantages :
- Zone d’étanchéité 100 % silicone de qualité médicale avec ailette double pour un ajustement et un confort supérieurs.
- Disponible avec adaptateur pour travaux de soudure. Sans latex. Les lentilles fournissent un champ de vision de 200 degrés.
- Demi-masque intérieur standard Réduit la formation de buée et améliore le confort du travailleur.
- Les appareils de la série 7800 sont des respirateurs combinant l’adduction et la purification d’air à débit continu. Ils sont idéaux lorsque l’entrée, la sortie et l’évacuation d’environnements non-DIVS en mode épuration d’air est souhaitée.
Autres
- Type de filtre
- Série N
- Matériau du masque
- Silicone
- silicone
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- taille du demi-masque intérieur
- Standard
- Style de bracelet
- Serre-tête à cinq points
- taille de masque
- Moyen; Grand
- Petit
- Diaphragme de la parole
- Standard
Autres
- Type de filtre
- Série N
- Matériau du masque
- Silicone
- silicone
- Matériau des verres
- Polycarbonate
- taille du demi-masque intérieur
- Standard
- Style de bracelet
- Serre-tête à cinq points
- taille de masque
- Moyen; Grand
- Petit
- Diaphragme de la parole
- Standard
- Type de filtre : Série N
- Matériau du masque : Silicone|silicone
- Matériau des verres : Polycarbonate
- taille du demi-masque intérieur : Standard
- Style de bracelet : Serre-tête à cinq points
- taille de masque : Moyen; Grand|Petit
- Diaphragme de la parole : Standard