/content/sps/ca/fr/search-results.html

Appareils de protection respiratoire à adduction d’air (APRAA)

Fiches à utiliser avec les ensembles CF-SAR de la série CF

Fiches à utiliser avec les respirateurs à adduction d’air à débit constant (CF-SAR)

Vue d'ensemble
Caractéristiques et avantages :
  • Fiches à utiliser avec les respirateurs à adduction d’air à débit constant (CF-SAR) de la série CF
  • Offerts en plusieurs styles: y compris Cejn (C), Foster (F), Hansen (H), Schrader (S) et Snap-Tite (ST)
  • Les composants d’un respirateur à adduction d’air complet homologué NIOSH comprennent des ensembles à débranchement rapide et des tuyaux d’air de respiration. Le remplacement de ces composants par des composants qui ne font pas partie du respirateur homologué NIOSH annule l’homologation NIOSH et toutes les garanties Honeywell, et ne sera PAS conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.134 et CSA Z94.4-11. En outre, cela exposera l’utilisateur à un risque de blessure grave, de maladie ou de décès.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
880141C
Fiche mâle, Cejn. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141F
Bouchon mâle, Foster. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141H
Fiche mâle, Hansen. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141S
Bouchon mâle, Schrader. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141ST
Fiche mâle, Snap-Tite. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161C
Fiche mâle, Cejn. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161F
Bouchon mâle, Foster. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161H
Fiche mâle, Hansen. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161S
Bouchon mâle, Schrader. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161ST
Fiche mâle, Snap-Tite. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
Image
SKU
Description
alt
880141C
Fiche mâle, Cejn. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141F
Bouchon mâle, Foster. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141H
Fiche mâle, Hansen. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141S
Bouchon mâle, Schrader. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880141ST
Fiche mâle, Snap-Tite. Pour raccorder le tuyau flexible de D.I. de 9,5 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161C
Fiche mâle, Cejn. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161F
Bouchon mâle, Foster. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161H
Fiche mâle, Hansen. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161S
Bouchon mâle, Schrader. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.
alt
880161ST
Fiche mâle, Snap-Tite. Pour raccorder le tuyau de respiration à l’attelage femelle et pour raccorder le tuyau flexible de 13 mm à la source d’air. Approuvé avec les tuyaux AH9000.