Appareils de protection respiratoire à adduction d’air (APRAA)
Appareil de protection respiratoire à adduction d’air (SAR) sous pression avec bouteille d’urgence (NIOSH)
Appareil de protection respiratoire à adduction d’air (SAR) sous pression avec bouteille d’urgence (NIOSH)
Caractéristiques et avantages :
- L’appareil de protection respiratoire à adduction d’air (SAR) sous pression avec bouteille d’urgence (Hip-Pac) est équipé des mêmes masques et régulateurs de niveau 2 que les APRA (appareils de protection respiratoire autonomes) Panther de style 1997 et Cougar.
- L’utilisateur pourra porter confortablement le respirateur dans un milieu dont l'atmosphère est immédiatement délétère (IDLH) et respirer à partir d’une source d’air éloignée.
- Si l’alimentation en air est interrompue, l’utilisateur pourra toujours respirer à l’aide de la bouteille et s’échapper de la zone.
- La bouteille d’urgence est disponible pour une autonomie de 5, 10 et 15 minutes.
Autres
- Régulateur de niveau 2
- Pilot Valve (vanne de veilleuse)
- taille de masque
- Grand
- Petit
- Moyen
- Grand
- Moyen
- Petit
- taille du demi-masque intérieur
- Moyen
- Grand
- Petit
- Petit
- Moyen
- Grand
- Matériau du masque
- Silicone
- Type de harnais de tête
- Silicone
- Kevlar
- Kevlar
- Silicone
- Nombre maximum de bouteilles
- 1
- Matériau de la bouteille
- Aluminium
- Carbone
- Fibre de verre fretté
- Aluminium
- Fibre de verre enveloppée de cercles
- Carbone
- Type de coupleur
- Schrader
- Acier inoxydable Hansen
- Foster
- Hansen
- Foster
- Schrader
- Hansen
- Acier inoxidable Hansen
- Matériau du harnais
- Mélange de Kevlar/Nomex
- Autonomie de la bouteille
- 5
- 10
- 15 minute time unit
- 5 minute time unit
- 10 minute time unit
- 15 minute time unit
Autres
- Régulateur de niveau 2
- Pilot Valve (vanne de veilleuse)
- taille de masque
- Grand
- Petit
- Moyen
- Grand
- Moyen
- Petit
- taille du demi-masque intérieur
- Moyen
- Grand
- Petit
- Petit
- Moyen
- Grand
- Matériau du masque
- Silicone
- Type de harnais de tête
- Silicone
- Kevlar
- Kevlar
- Silicone
- Nombre maximum de bouteilles
- 1
- Matériau de la bouteille
- Aluminium
- Carbone
- Fibre de verre fretté
- Aluminium
- Fibre de verre enveloppée de cercles
- Carbone
- Type de coupleur
- Schrader
- Acier inoxydable Hansen
- Foster
- Hansen
- Foster
- Schrader
- Hansen
- Acier inoxidable Hansen
- Matériau du harnais
- Mélange de Kevlar/Nomex
- Autonomie de la bouteille
- 5
- 10
- 15 minute time unit
- 5 minute time unit
- 10 minute time unit
- 15 minute time unit
- Régulateur de niveau 2 : Pilot Valve (vanne de veilleuse)
- taille de masque : Grand|Petit | Moyen | Grand|Moyen|Petit
- taille du demi-masque intérieur : Moyen|Grand|Petit|Petit | Moyen | Grand
- Matériau du masque : Silicone
- Type de harnais de tête : Silicone | Kevlar|Kevlar|Silicone
- Nombre maximum de bouteilles : 1
- Matériau de la bouteille : Aluminium | Carbone | Fibre de verre fretté|Aluminium|Fibre de verre enveloppée de cercles|Carbone
- Type de coupleur : Schrader|Acier inoxydable Hansen|Foster|Hansen|Foster | Schrader | Hansen | Acier inoxidable Hansen
- Matériau du harnais : Mélange de Kevlar/Nomex
- Autonomie de la bouteille : 5 | 10 | 15 minute time unit|5 minute time unit|10 minute time unit|15 minute time unit