Appareils de protection respiratoire à adduction d’air (APRAA)
Ensembles à déconnexion rapide à utiliser avec les ensembles CF-SAR de la série CF
Ensembles à déconnexion rapide à utiliser avec les respirateurs à adduction d’air à débit constant (CF-SAR)
- Ensembles à déconnexion rapide à utiliser avec les respirateurs à adduction d’air à débit constant (CF-SAR) de la série CF
- Comprend une fiche mâle et un coupleur femelle de style désigné
- Offerts en plusieurs styles: y compris Cejn (C), Foster (F), Hansen (H), Schrader (S) et Snap-Tite (ST)
- Les composants d’un respirateur à adduction d’air complet homologué NIOSH comprennent des ensembles à débranchement rapide et des tuyaux d’air de respiration. Le remplacement de ces composants par des composants qui ne font pas partie du respirateur homologué NIOSH annule l’homologation NIOSH et toutes les garanties Honeywell, et ne sera PAS conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.134 et CSA Z94.4-11. En outre, cela exposera l’utilisateur à un risque de blessure grave, de maladie ou de décès.