Serie VRS Thrumold para transporte
Serie VRS Thrumold para transporte
Ofrecen el tiempo del motor y la velocidad de la transmisión al determinar la velocidad y posición de los ejes giratorios en vehículos de construcción, todoterreno y de uso intensivo.
Los sensores Serie VRS (velocidad de reluctancia variable) Thrumold están diseñados para detectar la coordinación del motor y la velocidad de la transmisión al determinar la velocidad y la posición de los ejes giratorios en vehículos de construcción, todoterreno y de uso intensivo, para brindar información que ayude a mejorar la eficiencia del proceso de combustión del motor. Estos sensores de VRS pasivos son dispositivos sencillos y resistentes que no requieren una fuente de voltaje externa para su funcionamiento.
El sensor cuenta con un magneto permanente que establece un campo magnético fijo. La aproximación y el paso de objetivos de metal ferroso cerca del polo del sensor (área de detección) cambian el flujo del campo magnético, cambiando así su fuerza de manera dinámica. Este cambio en la fuerza del campo magnético induce una corriente en el interior de la bobina, que está adherida a los terminales de salida.
La señal de salida de un sensor de VRS es un voltaje de CA cuya amplitud y frecuencia varían a medida que cambia la velocidad del dispositivo que se está controlando. Además, esta señal se expresa generalmente en un voltaje de pico a pico (Vp-p). Se produce un ciclo completo a medida que cada diente pasa por el polo del sensor. Si se utiliza un objeto estándar como objetivo, esta señal de salida sería similar a una onda de seno cuando se la visualiza en un osciloscopio.
Otros
- Actuador óptimo
- 8 DP
- Resistencia de la bobina
- De 1270 Ω a 1630 Ω
- Vibración
- 20 G RMS de 24 Hz a 2000 Hz >50 MΩ
- Temperatura de operación
- De -40 °C a 120 °C [de -40 °F a 248 °F]
- Peso
- 72 g [2.54 oz] aprox.
- Salida de voltaje pico a pico mín.
- 30 Vp-p a 48 Vp-p
- Terminación
- Conector Deutsch DT04
- Rosca de montaje
- Tamaño de rosca 5/8-18 UNF-2A
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- Nombre de la serie
- Thrumold
- Velocidad de superficie
- 5.9 IPS (0.15 m/s) típ.
- Frecuencia de operación
- 40 kHz típ.
- 15 kHz típ.
- Longitud de la carcasa
- 83 mm [3.25 in]
- Material
- Acero inoxidable
Otros
- Actuador óptimo
- 8 DP
- Resistencia de la bobina
- De 1270 Ω a 1630 Ω
- Vibración
- 20 G RMS de 24 Hz a 2000 Hz >50 MΩ
- Temperatura de operación
- De -40 °C a 120 °C [de -40 °F a 248 °F]
- Peso
- 72 g [2.54 oz] aprox.
- Salida de voltaje pico a pico mín.
- 30 Vp-p a 48 Vp-p
- Terminación
- Conector Deutsch DT04
- Rosca de montaje
- Tamaño de rosca 5/8-18 UNF-2A
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- Nombre de la serie
- Thrumold
- Velocidad de superficie
- 5.9 IPS (0.15 m/s) típ.
- Frecuencia de operación
- 40 kHz típ.
- 15 kHz típ.
- Longitud de la carcasa
- 83 mm [3.25 in]
- Material
- Acero inoxidable
- Actuador óptimo : 8 DP
- Resistencia de la bobina : De 1270 Ω a 1630 Ω
- Vibración : 20 G RMS de 24 Hz a 2000 Hz >50 MΩ
- Temperatura de operación : De -40 °C a 120 °C [de -40 °F a 248 °F]
- Peso : 72 g [2.54 oz] aprox.
- Salida de voltaje pico a pico mín. : 30 Vp-p a 48 Vp-p
- Terminación : Conector Deutsch DT04
- Rosca de montaje : Tamaño de rosca 5/8-18 UNF-2A|M16X1.5 6G|M18X1.5 6G
- Nombre de la serie : Thrumold
- Velocidad de superficie : 5.9 IPS (0.15 m/s) típ.
- Frecuencia de operación : 40 kHz típ.|15 kHz típ.
- Longitud de la carcasa : 83 mm [3.25 in]
- Material : Acero inoxidable