Serie VRS Thrumold para transporte
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
- Soluciones de detección
- Aero & Transportation Sensing
- Aero & Transportation Sensors
- Sensores de velocidad
- Serie VRS Thrumold para transporte
Serie VRS Thrumold para transporte
Ofrecen el tiempo del motor y la velocidad de la transmisión al determinar la velocidad y posición de los ejes giratorios en vehículos de construcción, todoterreno y de uso intensivo.
Los sensores Serie VRS (velocidad de reluctancia variable) Thrumold están diseñados para detectar la coordinación del motor y la velocidad de la transmisión al determinar la velocidad y la posición de los ejes giratorios en vehículos de construcción, todoterreno y de uso intensivo, para brindar información que ayude a mejorar la eficiencia del proceso de combustión del motor. Estos sensores de VRS pasivos son dispositivos sencillos y resistentes que no requieren una fuente de voltaje externa para su funcionamiento. El sensor cuenta con un magneto permanente que establece un campo magnético fijo.
La aproximación y el paso de objetivos de metal ferroso cerca del polo del sensor (área de detección) cambian el flujo del campo magnético, cambiando así su fuerza de manera dinámica. Este cambio en la fuerza del campo magnético induce una corriente en el interior de la bobina, que está adherida a los terminales de salida.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc