Interruptores de baja presión
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
- Advanced Sensing Technologies
- Aero & Transportation Sensing
- Aero & Transportation Switches
- Interruptores de presión
- Interruptores de baja presión
Interruptores de baja presión
Los interruptores de presión baja Serie LP y LE de Honeywell son interruptores de encendido/apagado electromecánicos confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones: rango de punto de ajuste de 3.5 psi a 150 psi (ajustado en fábrica o ajustable en el campo); contactos de oro; SPDT, SPST-NA/NC; tecnología de diagnóstico inteligente y opción de histéresis; fácilmente configurable; numerosos puertos y terminaciones
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc