Interruptores de baja presión
Serie LE
3.5 psi a 150 psi. ajuste de fábrica y ajuste de campo, contactos de oro. A prueba de 500 psi. configurables. opción de tecnología de diagnóstico inteligente. Muchos puertos de salida y terminaciones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los interruptores de presión Serie LE de Honeywell son interruptores electromecánicos para encendido y apagado, confiables, duraderos y fáciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:
- Rango de puntos definidos de 3.5 psi a 150 psi (configurados de fábrica o ajustables en el campo)
- Contactos de oro
- Presión de resistencia de 500 psi
- Vida útil de 1.millón de ciclos
- Opción de tecnología de diagnóstico inteligente
- SPDT, SPST-NO/NC
- Fácil de configurar
- Varios puertos y terminaciones