Sensores de materia particulada
Serie HPM
Detección de partículas de dispersión de la luz con láser. PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10. Respuesta de <6 s. UART. Versiones estándares y compactas
El sensor de materia particulada Serie HPM de Honeywell es un sensor con láser que detecta y cuenta partículas utilizando la dispersión de luz. El rango de concentración para la detección es 0 µg/m3 a 1,000 µg/m3. Una fuente de luz láser ilumina una partícula mientras esta atraviesa la cámara de detección. A medida que las partículas atraviesan el haz del láser, la luz rebota y se registra en el detector de luz o foto. Luego, la luz es analizada y convertida en una señal eléctrica a fin de calcular las concentraciones de partículas. El sensor de partículas de Honeywell ofrece información sobre la concentración de partículas para un determinado rango de concentración de partículas.
Valor para los clientes
- Brinda la capacidad de monitorear o controlar con más precisión y rentabilidad monitorear o controlar las partículas del ambiente
- Líder de la industria por su vida útil de 10.años de uso continuo
- El rendimiento de EMC (compatibilidad electromagnética) comprobado permite un desempeño más preciso en una variedad de entornos industriales hostiles entornos
- Tiempo de respuesta más rápido de <6 s allows the HPM Series to respond to environmental conditions in real time
- La confiabilidad mejorada permite el uso en ambientes hostiles
Diferenciación
- Una vida útil de 10.años ofrece un funcionamiento más estable para su uso continuo
- Rendimiento de EMC comprobado, sobre la base de un funcionamiento estable según.IEC61000, precisión de ±15.% (PM2.5)
Funcionalidades
- Detección de partículas de dispersión de la luz con láser
- Rango de concentración: 0 µg/m3 a 1,000 µg/m3
- Completamente calibrado
- EMC: Grado industrial de uso intensivo IEC61000
- Tiempo de respuesta: <6 s
- Corriente de alimentación: 80 mA máx.
- Señal de salida: UART (receptor/transmisor asíncrono universal)
- Salida PM2.5, PM10 (estándar): Salida PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 (compacta)
- Cumple con RoHS
- Cumple con REACH
Aplicaciones
- HVAC (comercial y residencial)
- Monitores de la calidad del aire en interiores
- Monitores de mano de la calidad del aire
- Purificadores de aire (comerciales y residenciales)
- Purificadores de aire para cabinas automotrices
Otros
- Rango de concentración
- 0 μg/m<sup>3</sup> a 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Voltaje de alimentación
- 5 V ±0.2 V
- Precisión
- ±15% (PM2.5) a 0 μg/m<sup>3</sup> a 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Información de salida
- PM1.0 en µg/m<sup>3</sup>, PM2.5 en µg/m<sup>3</sup>, PM4.0 en µg/m<sup>3</sup>, PM10 en µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 en μg/m<sup>3</sup>, PM10 en μg/m<sup>3</sup>
- Tiempo de funcionamiento
- 10 años
- Detección
- PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
- PM2.5, PM10
- Temperatura de almacenamiento
- -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
- -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
- Principio de funcionamiento
- Dispersión de láser
- Nombre de la serie
- Serie HPM
- Protocolo de salida
- UART
- Tipo de encapsulado
- Estándar
- Compacto
Otros
- Rango de concentración
- 0 μg/m<sup>3</sup> a 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Voltaje de alimentación
- 5 V ±0.2 V
- Precisión
- ±15% (PM2.5) a 0 μg/m<sup>3</sup> a 1,000 μg/m<sup>3</sup>
- Información de salida
- PM1.0 en µg/m<sup>3</sup>, PM2.5 en µg/m<sup>3</sup>, PM4.0 en µg/m<sup>3</sup>, PM10 en µg/m<sup>3</sup>
- PM2.5 en μg/m<sup>3</sup>, PM10 en μg/m<sup>3</sup>
- Tiempo de funcionamiento
- 10 años
- Detección
- PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
- PM2.5, PM10
- Temperatura de almacenamiento
- -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
- -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
- Principio de funcionamiento
- Dispersión de láser
- Nombre de la serie
- Serie HPM
- Protocolo de salida
- UART
- Tipo de encapsulado
- Estándar
- Compacto
- Rango de concentración : 0 μg/m3 a 1,000 μg/m3
- Voltaje de alimentación : 5 V ±0.2 V
- Precisión : ±15% (PM2.5) a 0 μg/m3 a 1,000 μg/m3
- Información de salida : PM1.0 en µg/m3, PM2.5 en µg/m3, PM4.0 en µg/m3, PM10 en µg/m3|PM2.5 en μg/m3, PM10 en μg/m3
- Tiempo de funcionamiento : 10 años
- Detección : PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10|PM2.5, PM10
- Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)|-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
- Principio de funcionamiento : Dispersión de láser
- Nombre de la serie : Serie HPM
- Protocolo de salida : UART
- Tipo de encapsulado : Estándar|Compacto