Sensores de materia particulada
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
- Soluciones de detección
- Healthcare Sensing
- Sensores de materia particulada
Sensores de materia particulada
Los sensores de material particulada utilizan el método de dispersión de luz para detectar y contar partículas en un determinado ambiente.
Los sensores de materia particulada incluyen la serie HPM, un sensor con láser que utiliza el método de dispersión de luz para detectar y contar partículas en el rango de concentración de 0 μg/m3 a 1,000 μg/m3 en un entorno determinado.
Una fuente de luz láser ilumina una partícula mientras esta atraviesa la cámara de detección. A medida que las partículas atraviesan el haz del láser, la fuente de luz se oscurece y se registra en el detector de luz o foto. Luego, la luz se analiza y convierte en una señal eléctrica para proporcionar el tamaño y la cantidad de partículas a fin de calcular las concentraciones en tiempo real.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc