Sensores de presión industriales
Cuando se requiere confiabilidad, Honeywell es la mejor opción. Los transductores de presión de uso intensivo se encuentran en aplicaciones en las que no son fáciles de reemplazar y una durabilidad superior es una de las principales prioridades. Por eso, encontrará productos de presión de uso intensivo de Honeywell en muchas aplicaciones potenciales, tales como compresores y controles hidráulicos, y en diversas áreas, como los sectores aeroespacial, industrial, médico, agrícola, de transporte y de refrigeración. Nuestra línea completa de productos ofrece mejor rendimiento y confiabilidad, además de: medición de presión absoluta, manométrica y manométrica sellada; una amplia gama de rangos de presión, estilos de puertos, tipos de terminaciones y salidas; tipos de encapsulados desde sensores miniatura para montaje superficial hasta aislados de acero inoxidable de alta gama (para un control estricto de procesos); rangos de presión de 3 psi a 8.000 psi; y resistencia a la corrosión.