Interruptores límite de carrera de uso general
La Serie MICRO SWITCH GLS cumple los estándares de IEC para aceptación a nivel mundial para moldeo por inyección, interfaz PLC, fabricación herramental , escaleras mecánicas y ascensores, juegos, empaquetado y textil, alimentos y bebidas, puertas industriales, montacargas de plataforma y tijera así como ensamblado electrónico.
Los interruptores límite LS y 200LS de Honeywell cuentan con característica de tipo de cuerpo conectable y no conectable. Estos interruptores tienen una larga trayectoria de rendimiento exitoso en aplicaciones industriales. El LS MICRO SWITCH encaja en muchos lugares que son demasiado pequeños para cualquier otro interruptor límite completamente ajustable. Los interruptores 200LS MICRO SWITCH representan el concepto original de conectable para reducir el tiempo de inactividad al hacer que el cambio sea simple y rápido. Los interruptores límite de carrera Serie SZL-WL MICRO SWITCH son interruptores rentables que pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde transportadores de uso general hasta maquinarias de uso intensivo.