Interruptores de enclavamiento con llave
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Industrial Switches
- Interruptores límite de seguridad
- Interruptores de enclavamiento con llave
Interruptores de enclavamiento con llave
Serie para uso en maquinaria en la que la extracción de la llave permite que la máquina pase a una condición segura de forma inmediata. Interruptores diseñados de conformidad con los estándares internacionales.
Están diseñados para uso en maquinaria en la que la extracción de la llave permite que la máquina pase a una condición segura de forma inmediata. Proporciona un aumento de seguridad del operador cuando se incorpora en puertas de seguridad abatibles o de deslizamiento, pantallas y cubiertas o carcasas protectoras. La llave se vende por separado. El dispositivo de bloqueo está diseñado para evitar que la llave se inserte manualmente o al cerrar las guardas protectoras mientras el personal de mantenimiento se encuentra trabajando en la máquina. Estando instalado, el dispositivo de bloqueo puede tener hasta cuatro candados para evitar el retiro no autorizado del dispositivo. Cumple con UL, CE, CSA y SIL 3.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc