Interruptores de enclavamiento con llave
Serie GK
Cuerpo de metal para puertas/jaulas grandes. Característica de fricción única. UL, CSA, CE, SIL3. IP67. NEMA 1, 4, 12, 13. Contactos de oro y plata
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los interruptores Serie GK MICRO SWITCH son interruptores de metal resistente con enclavamiento de seguridad operados con llave que monitorean las posiciones de compuertas, guardas o puertas. La llave está sujeta a la porción móvil de la compuerta, guarda o puerta. Cuando la compuerta está cerrada, la llave se inserta en el interruptor GK para indicar una posición segura (compuerta cerrada) y para que el proceso de la máquina pueda comenzar. Los contactos normalmente cerrados de apertura positiva se mantienen cerrados cuando la llave está insertada en el interruptor.GK. Si se abre la compuerta, se quita la llave del interruptor. Esta acción abre los contactos normalmente cerrados del interruptor e interrumpe el circuito de control de la máquina.
Los interruptores Serie.GK están diseñados con posiciones de entrada doble para la llave. La llave puede insertarse desde la parte superior o lateral del interruptor, lo cual brinda más flexibilidad para montar el interruptor en la aplicación. Hay cuatro estilos diferentes de llaves y una variedad de disposiciones de contactos del interruptor para reunir los requisitos de la mayoría de las aplicaciones que requieren un interruptor de llave con enclavamiento de seguridad. Los interruptores Serie.GK están diseñados con una característica única de fricción para la retención de la llave. Se han evaluado las funciones de seguridad de los interruptores de la Serie.GK conforme a un estándar SIL (nivel de integridad de seguridad) de SIL3 según los requisitos de IEC.61508-2:2010.