Acelerómetros de alta frecuencia
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Acelerómetros
- Acelerómetros de alta frecuencia
Acelerómetros de alta frecuencia
Acelerómetros piezoeléctricos de alta frecuencia con susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. De 2 Hz a 15 kHz. Salidas IEPE y mV/G
Los acelerómetros piezoeléctricos amplificados miniatura de alta frecuencia de Honeywell están diseñados para ofrecer datos altamente precisos y confiables en una variedad de entornos de automatización y verificación industrial en los que el espacio es limitado o se prefiere una frecuencia natural alta. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos.
Estos sensores cuentan con una construcción de acero inoxidable totalmente sellada y no magnética con susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables. Está disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen distintos tipos de montajes y diferentes longitudes de cables blindados de acero inoxidable.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc