Acelerómetros de temperatura y vibración
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Acelerómetros
- Acelerómetros de temperatura y vibración
Acelerómetros de temperatura y vibración
Acelerómetros de uso general De 2 Hz a 10 kHz Salidas de temperatura (en corriente) y vibración (en mV)
La serie de acelerómetros piezoeléctricos amplificados modelo MAT53, combinados con sensores de temperatura integrados, están diseñados para usar en entornos de automatización y verificación industrial, lo que incluye ensayos de laboratorio, estudios modales y celdas de prueba donde se debe medir la temperatura y la vibración por velocidad de forma simultánea. La salida de corriente constante de baja impedancia para la vibración por velocidad, combinada con la salida de corriente para la salida de temperatura, brinda una capacitancia de carga alta y permiten utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos.
El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Los sensores se fabrican con acero inoxidable no magnético con una susceptibilidad muy baja a campos magnéticos y cuerpo sellado, para proporcionar una salida de datos altamente precisa y confiable. Disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen una opción de conector o cable blindado de acero inoxidable integral y distintos rangos dinámicos para adecuarse a los niveles esperados de temperatura y vibración.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc