Juegos de medidor de vibraciones
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Acelerómetros
- Juegos de medidor de vibraciones
Juegos de medidor de vibraciones
Kit de medidor de vibraciones de mano que funciona con baterias con pantalla LCD y acelerómetro incorporado. 2 g, 20 g, 200 g. Mide valores pico
Los vibrómetros de Honeywell son instrumentos alimentados con baterías, portátiles diseñados para aceptar cualquier acelerómetro de la Serie MA para tomar mediciones de vibraciones. Cada medidor es capaz de proporcionar mediciones RMS y pico de aceleración, velocidad y desplazamiento. Se proporciona un interruptor para filtrar altas frecuencias. DC and AC output via a D-type socket is available for logging or for further signal analysis.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc