Diagnóstico y calibración
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Instrumentación
- Diagnóstico y calibración
Diagnóstico y calibración
Simulador de transductor con galga extensiométrica Caja resistente, a prueba de factores climáticos Resistencias de alambre bobinado de precisión
The Model TS is a strain gage transducer simulator for use in calibration or testing display/indicators and signal conditioning amplifiers (pressure, force, torque, or weigh systems). Es muy útil para diagnosticar y probar sistemas que utilizan transductores de galgas extensiométricas. El modelo TS simula un puente de transductor de galgas extensiométricas de 350 ohm o 5000 ohm con ajustes precisos para sensibilidades de transductor en cinco rangos de 0.5 mV/V a 10 mV/V. Los ajustes de salida se dan en incrementos de 10% desde 0 a 100% de cada uno de los rangos anteriores. No se necesita reemplazar baterías, ya que el voltaje de excitación se suministra mediante el instrumento a calibrar.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc