Amplificadores en línea
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Instrumentación
- Amplificadores en línea
Amplificadores en línea
Amplificadores de sensor con galga extensiométrica Amplificadores de carga Opciones de montaje en riel DIN disponibles Entrada de transductor no amplificado o entrada de transductor con galga extensiométrica
Honeywell ofrece varios tipos de amplificadores en línea para usar con sensores de galgas extensiométricas o acelerómetros piezoeléctricos. Estos amplificadores de puente universales suministran un voltaje de excitación de puente altamente regulado para el transductor y convierten la señal en milivoltios del transductor a una señal de salida de corriente de dos o tres hilos de ±5, ±10 o 4 mA a 20 mA. También se ofrecen amplificadores en línea con carcasas de montaje en riel DIN y ajustes y conexiones eléctricas frontales de fácil acceso. No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc