Amplificadores sumadores
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Instrumentación
- Amplificadores sumadores
Amplificadores sumadores
Suministra un voltaje de excitación de puente regulado Convierte la señal mV a una señal amplificada de 0 Vcd a 10 Vcd. Precisión de ±0,25 %FSS
Los amplificadores sumadores en línea de Honeywell vienen dentro de un pequeño encapsulado plástico, el cual está conectado entre el transductor y un instrumento de lectura/IU mediante computadora. El amplificador sumador en línea suministra un voltaje de excitación de puente regulado para el transductor y convierte la señal de milivoltios del transductor a una señal amplificada de 0 V CC a 10 V CC. El amplificador sumador en línea incluye voltajes de excitación automática, ajustes de ganancia programables, un amplio rango de ajuste en el rango de calibración y deriva.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc