Escáneres de montaje fijo
HF800
El HF800 es un escáner de montaje fijo con capacidad de DPM en un diseño compacto que se adapta a múltiples flujos de trabajo.
Características
- Funcionalidades
- Iluminación LED integrada
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 54.5 mm × 52.5 mm × 29 mm
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- 2,5 m/s
- Rango de escaneo
- Entre 22 mm y 480 mm
- Capacidad de decodificación
- Aztec
- Código QR
- Código de barras 1D
- Códigos de barras 2D
- DPM
- Datamatrix
- Maxicode
- PDF417
- Patrón de escaneo
- cuadrado
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- Ethernet
- RS-232
- RS485
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- <90 %
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20 °C a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP65
Otros
- Factor de forma
- Escáner industrial compacto
- Aplicación
- Escaneo de montaje fijo
- Escaneo industrial
- Para uso con
- Iluminación externa auxiliar
- Corriente de reposo
- 5mA
- Voltaje de entrada
- 10 V CC a 30 V CC
- Corriente de operación
- Máx. 5A
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de alimentación
- Entre 100 V CA y 240 V CA, entre 50 Hz y 60 Hz-232
Características
- Funcionalidades
- Iluminación LED integrada
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 54.5 mm × 52.5 mm × 29 mm
Scanning Specifications
- Tolerancia al movimiento
- 2,5 m/s
- Rango de escaneo
- Entre 22 mm y 480 mm
- Capacidad de decodificación
- Aztec
- Código QR
- Código de barras 1D
- Códigos de barras 2D
- DPM
- Datamatrix
- Maxicode
- PDF417
- Patrón de escaneo
- cuadrado
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Interfaz del sistema principal
- Ethernet
- RS-232
- RS485
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- <90 %
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -20 °C a 70 °C
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP65
Otros
- Factor de forma
- Escáner industrial compacto
- Aplicación
- Escaneo de montaje fijo
- Escaneo industrial
- Para uso con
- Iluminación externa auxiliar
- Corriente de reposo
- 5mA
- Voltaje de entrada
- 10 V CC a 30 V CC
- Corriente de operación
- Máx. 5A
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
- Tipo de conector de alimentación
- Entre 100 V CA y 240 V CA, entre 50 Hz y 60 Hz-232
- Funcionalidades : Iluminación LED integrada
- Factor de forma : Escáner industrial compacto
- Aplicación : Escaneo de montaje fijo|Escaneo industrial
- Para uso con : Iluminación externa auxiliar
- Dimensiones totales : 54.5 mm × 52.5 mm × 29 mm
- Tolerancia al movimiento : 2,5 m/s
- Rango de escaneo : Entre 22 mm y 480 mm
- Capacidad de decodificación : Aztec|Código QR|Código de barras 1D|Códigos de barras 2D|DPM|Datamatrix|Maxicode|PDF417
- Patrón de escaneo : cuadrado
- Tipo de motor : 2D
- Interfaz del sistema principal : Ethernet|RS-232|RS485
- Corriente de reposo : 5mA
- Voltaje de entrada : 10 V CC a 30 V CC
- Corriente de operación : Máx. 5A
- Humedad de funcionamiento : <90 %
- Rango de temperatura de almacenamiento : -20 °C a 70 °C
- Temperatura de operación : 0 °C a 50 °C
- Grados de protección : IP65
- Duración de la garantía : 3 años
- Marca : Honeywell
- Tipo de conector de alimentación : Entre 100 V CA y 240 V CA, entre 50 Hz y 60 Hz-232