Dispositivo portátil de uso general
HH490 Escáner portátil de imagen de área 2D
El HH490 está diseñado para entornos comerciales que requieren operaciones de escaneado 1D/2D de alta velocidad. El lector de imágenes es capaz de leer códigos de barras de forma rápida y continua.
El HH490 ofrece un excelente rendimiento de lectura de códigos de barras 1D y 2D a un precio asequible. Proporciona un escaneado rápido para una gran variedad de necesidades de escaneado, ayuda a los clientes a obtener datos rápidamente, simplifica los procedimientos operativos y mejora en gran medida la eficiencia de gestión de su empresa.
En pocas palabras, el HH490 facilita y agiliza el escaneado. Para hacer frente a los retos actuales de despliegue comercial y a las infraestructuras a gran escala, el HH490 está equipado con los controladores avanzados EZ Config y POS de Honeywell, que simplifican enormemente el proceso de configuración y ahorran tiempo.
El HH490 es totalmente compatible con los accesorios existentes del HH400, lo que ayuda a los clientes originales a reducir en gran medida los costes y proteger la inversión original.
Características
- Funcionalidades
- Inteligencia operativa Honeywell
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 72,5 mm×125 mm×154 mm (2,85 pulg. *4,92 pulg. *6,06 pulg.)
Scanning Specifications
- Brillo
- 0 - 100000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
- Tolerancia al movimiento
- 75 cm/s
- Profundidad de campo
- 35mm-430mm(13mil UPC-A)
- Patrón de escaneo
- Matriz
- Rango de escaneo
- 35mm-430mm(13mil UPC-A)
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- USB, RS-232
- Tipo de apuntador
- Imagen de área
- Tipo de motor
- 2D
- Inalámbricos
- Con cable
Electrical
- Batería inteligente
- N/A
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Humedad de funcionamiento
- De 0% a 95% de humedad relativa
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 250, volteretas de 0,5 m (1,6 pies)
- Especificaciones de caída
- 1.2m
- Grados de protección
- IP40
Otros
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Para uso con
- Herramienta EZ config
- Aplicación
- Punto de venta, comercio minorista
- Corriente de operación
- 2 W
- Voltaje de entrada
- 4 - 5,5 V CC
- Temperatura de operación
- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Duración de la garantía
- 3 años
- Tipo de conector de alimentación
- USB
Características
- Funcionalidades
- Inteligencia operativa Honeywell
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 72,5 mm×125 mm×154 mm (2,85 pulg. *4,92 pulg. *6,06 pulg.)
Scanning Specifications
- Brillo
- 0 - 100000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
- Tolerancia al movimiento
- 75 cm/s
- Profundidad de campo
- 35mm-430mm(13mil UPC-A)
- Patrón de escaneo
- Matriz
- Rango de escaneo
- 35mm-430mm(13mil UPC-A)
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- USB, RS-232
- Tipo de apuntador
- Imagen de área
- Tipo de motor
- 2D
- Inalámbricos
- Con cable
Electrical
- Batería inteligente
- N/A
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Humedad de funcionamiento
- De 0% a 95% de humedad relativa
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 250, volteretas de 0,5 m (1,6 pies)
- Especificaciones de caída
- 1.2m
- Grados de protección
- IP40
Otros
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Para uso con
- Herramienta EZ config
- Aplicación
- Punto de venta, comercio minorista
- Corriente de operación
- 2 W
- Voltaje de entrada
- 4 - 5,5 V CC
- Temperatura de operación
- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Duración de la garantía
- 3 años
- Tipo de conector de alimentación
- USB
- Funcionalidades : Inteligencia operativa Honeywell
- Factor de forma : Forma de pistola
- Para uso con : Herramienta EZ config
- Aplicación : Punto de venta, comercio minorista
- Dimensiones totales : 72,5 mm×125 mm×154 mm (2,85 pulg. *4,92 pulg. *6,06 pulg.)
- Brillo : 0 - 100000 lux
- Capacidad de decodificación : 1D/2D
- Tolerancia al movimiento : 75 cm/s
- Profundidad de campo : 35mm-430mm(13mil UPC-A)
- Patrón de escaneo : Matriz
- Rango de escaneo : 35mm-430mm(13mil UPC-A)
- Interfaz del sistema principal : USB, RS-232
- Tipo de apuntador : Imagen de área
- Tipo de motor : 2D
- Inalámbricos : Con cable
- Corriente de operación : 2 W
- Batería inteligente : N/A
- Voltaje de entrada : 4 - 5,5 V CC
- Rango de temperatura de almacenamiento : -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Temperatura de operación : 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Humedad de funcionamiento : De 0% a 95% de humedad relativa
- Especificaciones de sacudidas : 250, volteretas de 0,5 m (1,6 pies)
- Especificaciones de caída : 1.2m
- Grados de protección : IP40
- Duración de la garantía : 3 años
- Tipo de conector de alimentación : USB