Dispositivo portátil de uso general
HH492 Escáner portátil 2D de alto rendimiento para imágenes de área
El escáner HH492 está diseñado para entornos empresariales que requieren una solución de escaneado rápida con una durabilidad de nivel industrial que ofrezca unas capacidades de escaneado óptimas.
El HH492 de Honeywell facilita y agiliza el escaneado ayudando a los usuarios a obtener datos rápidamente y minimizando los errores de introducción, lo que permite aumentar la productividad y simplificar el flujo de trabajo.
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
- Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
Scanning Specifications
- Cantidad de escaneos
- Hasta 50.000 escaneos por carga
- Patrón de escaneo
- Area Imager CMOS (matriz de 1040 x 720 píxeles)
- Profundidad de campo
- Hasta 400 mm para UPC de 13 mil
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Código de puntos
- Tolerancia al movimiento
- 25cm/s (9,8in/s) para 13 mil UPC en enfoque óptimo
- Rango de escaneo
- Máx: 400mm para 13 mil UPC
- Mín: 5 mm para 20 mil QR
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- 5.0
Hardware
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de motor
- Area Imager Scanning
- Tipo de apuntador
- Area Imager
- Interfaz del sistema principal
- HID
- USB
Electrical
- Tipos de batería
- Li-Ion
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- De 0% a 95% de humedad relativa
- Rango de temperatura de almacenamiento
- Escáner/Base de comunicación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP40
- Especificaciones de caída
- Base de comunicación: Suelo de hormigón de 1,0 m (3,3 pies)
- Escáner: Suelo de hormigón de 1,5 m.
Otros
- Aplicación
- Fabricación
- T&L
- Venta al por menor
- Para uso con
- Base de carga y comunicación
- Dongle USB
- Factor de forma
- Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
- Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
- Corriente de operación
- 2,5 W (500 mA @ 5 V entrada USB)
- 5W (1000mA @ 5V entrada Adaptador)
- Capacidad de la batería
- 2730 mAh
- Temperatura de operación
- Base de comunicación: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Escáner: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Duración de la garantía
- 3 años
- Tipo de conector de alimentación
- Base de carga y comunicación
- Dongle USB
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
- Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
Scanning Specifications
- Cantidad de escaneos
- Hasta 50.000 escaneos por carga
- Patrón de escaneo
- Area Imager CMOS (matriz de 1040 x 720 píxeles)
- Profundidad de campo
- Hasta 400 mm para UPC de 13 mil
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Código de puntos
- Tolerancia al movimiento
- 25cm/s (9,8in/s) para 13 mil UPC en enfoque óptimo
- Rango de escaneo
- Máx: 400mm para 13 mil UPC
- Mín: 5 mm para 20 mil QR
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- 5.0
Hardware
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de motor
- Area Imager Scanning
- Tipo de apuntador
- Area Imager
- Interfaz del sistema principal
- HID
- USB
Electrical
- Tipos de batería
- Li-Ion
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- De 0% a 95% de humedad relativa
- Rango de temperatura de almacenamiento
- Escáner/Base de comunicación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP40
- Especificaciones de caída
- Base de comunicación: Suelo de hormigón de 1,0 m (3,3 pies)
- Escáner: Suelo de hormigón de 1,5 m.
Otros
- Aplicación
- Fabricación
- T&L
- Venta al por menor
- Para uso con
- Base de carga y comunicación
- Dongle USB
- Factor de forma
- Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)
- Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
- Corriente de operación
- 2,5 W (500 mA @ 5 V entrada USB)
- 5W (1000mA @ 5V entrada Adaptador)
- Capacidad de la batería
- 2730 mAh
- Temperatura de operación
- Base de comunicación: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
- Escáner: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Duración de la garantía
- 3 años
- Tipo de conector de alimentación
- Base de carga y comunicación
- Dongle USB
- Aplicación : Fabricación|T&L|Venta al por menor
- Para uso con : Base de carga y comunicación|Dongle USB
- Factor de forma : Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)|Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
- Dimensiones totales : Cargador/Base de comunicación: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5,1 in x 3,4 in x 3,3 in)|Dimensiones (L x A x A): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2,5 in x 6,5 in x 3,3 in
- Cantidad de escaneos : Hasta 50.000 escaneos por carga
- Patrón de escaneo : Area Imager CMOS (matriz de 1040 x 720 píxeles)
- Profundidad de campo : Hasta 400 mm para UPC de 13 mil
- Capacidad de decodificación : 1D|2D|Código de puntos|PDF
- Tolerancia al movimiento : 25cm/s (9,8in/s) para 13 mil UPC en enfoque óptimo
- Rango de escaneo : Máx: 400mm para 13 mil UPC|Mín: 5 mm para 20 mil QR
- Bluetooth : Sí
- Especificaciones de Bluetooth : 5.0
- Inalámbricos : Sí
- Tipo de motor : Area Imager Scanning
- Tipo de apuntador : Area Imager
- Interfaz del sistema principal : HID|USB
- Tipos de batería : Li-Ion
- Corriente de operación : 2,5 W (500 mA @ 5 V entrada USB)|5W (1000mA @ 5V entrada Adaptador)
- Capacidad de la batería : 2730 mAh
- Humedad de funcionamiento : De 0% a 95% de humedad relativa
- Rango de temperatura de almacenamiento : Escáner/Base de comunicación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Temperatura de operación : Base de comunicación: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)|Escáner: Cargando: 5°C a 40°C (41°F a 104°F) Sin carga: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Grados de protección : IP40
- Especificaciones de caída : Base de comunicación: Suelo de hormigón de 1,0 m (3,3 pies)|Escáner: Suelo de hormigón de 1,5 m.
- Duración de la garantía : 3 años
- Tipo de conector de alimentación : Base de carga y comunicación|Dongle USB