Dispositivo portátil de uso general
Escáner industrial ligero Hyperion 1300g
Escáner industrial ligero Hyperion 1300g
El escáner de códigos de barras de imágenes lineales Hyperion™: 1300g es ideal para aplicaciones industriales ligeras y de escaneo intensivo. Ofrece un equilibrio ideal entre desempeño, ergonomía y la mejor durabilidad de su clase (tan resistente como para clavar clavos como si fuera un martillo). Para años de desempeño sin complicaciones y que hace el trabajo, el escáner Hyperion 1300g es el adecuado.
- Muy versátil: Elimina la necesidad de comprar escáneres especializados al proporcionar la capacidad de leer hasta 18 pulgadas (457 mm) en códigos de barras de 13 mil, así como la lectura de códigos de barras de alta densidad en un solo dispositivo.
- Excelente escaneo manual: Aumenta el desempeño al ofrecer un desempeño de escaneo manual intuitivo y agresivo.
- Software de gestión remota de escáneres Remote MasterMind®:: Provee de una solución rápida y conveniente para los administradores de informática que buscan administrar todos los escáneres dentro de su red desde una ubicación remota única.
- Detección de interfaz automática: Admite todas las interfaces populares en un solo dispositivo, sustituyendo el proceso de escaneo de códigos de barras de programación por la detección y configuración automática de la interfaz.
- Diseño cómodo y ergonómico: Garantiza la comodidad y la productividad del operario con un factor de forma de pistola optimizado para un escaneo intensivo de mano.
- Durabilidad líder en su clase: Aumenta el tiempo de actividad y reduce los costos de servicio con un diseño fiable que no utiliza piezas móviles y parachoques totalmente resistentes a impactos.
Hemos fabricado el escáner de códigos de barras de imágenes lineal Hyperion 1300g para ofrecerle un desempeño, una versatilidad y una durabilidad excepcionales.El escáner 1300g es rápido e intuitivo. Y lo que es aún mejor, elimina la necesidad de comprar escáneres especializados. Esto se debe a que el escáner de 1300g le permite leer códigos de barras de 13 mil a 45.7 cm (18 in) y códigos de barras de alta densidad de tan solo 3 mil.Y sin piezas móviles que se desgasten, el escáner Hyperion 1300g es uno de los escáneres de uso general más resistentes del mercado. Es tan resistente que, de hecho, puede clavar clavos con él.Si valora el desempeño de escaneo agresivo y la durabilidad excepcional de un escáner lineal de mano de uso general, el escáner Hyperion 1300g es el adecuado.
Características
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Funcionalidades
- Detección de interfaz automática
Scanning Specifications
- Ángulo horizontal
- 65
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Tolerancia al movimiento
- 51 cm/s (20 in/s)
- Capacidad de decodificación
- GS1 DataBar
- 1D
- Brillo
- 0 a 70,000 lux
- Contraste de impresión
- 20
- Profundidad de campo
- 0.5 a 26 in
- Pitch [Paso]
- 65
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
- Bluetooth
- No
Hardware
- Tipo de motor
- Generador de imágenes 1D
- Interfaz del sistema principal
- RS-485
- RS-232C
- RS-232
- KBW
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos
- No
Electrical
- Corriente de operación
- 1 W
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Consumo en espera
- 0.63
Environmental
- Temperatura de operación
- 32 a 122 °F
- 0 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 60 °C
- - 40 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP41
- Especificaciones de caída
- 50 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
Características
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Funcionalidades
- Detección de interfaz automática
Scanning Specifications
- Ángulo horizontal
- 65
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Tolerancia al movimiento
- 51 cm/s (20 in/s)
- Capacidad de decodificación
- GS1 DataBar
- 1D
- Brillo
- 0 a 70,000 lux
- Contraste de impresión
- 20
- Profundidad de campo
- 0.5 a 26 in
- Pitch [Paso]
- 65
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
- Bluetooth
- No
Hardware
- Tipo de motor
- Generador de imágenes 1D
- Interfaz del sistema principal
- RS-485
- RS-232C
- RS-232
- KBW
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos
- No
Electrical
- Corriente de operación
- 1 W
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Consumo en espera
- 0.63
Environmental
- Temperatura de operación
- 32 a 122 °F
- 0 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 60 °C
- - 40 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP41
- Especificaciones de caída
- 50 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
- Factor de forma : Forma de pistola
- Funcionalidades : Detección de interfaz automática
- Ángulo horizontal : 65
- Patrón de escaneo : Línea única de escaneo
- Tolerancia al movimiento : 51 cm/s (20 in/s)
- Capacidad de decodificación : GS1 DataBar|1D
- Brillo : 0 a 70,000 lux
- Contraste de impresión : 20
- Profundidad de campo : 0.5 a 26 in
- Pitch [Paso] : 65
- Rango de escaneo : Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
- Bluetooth : No
- Tipo de motor : Generador de imágenes 1D
- Interfaz del sistema principal : RS-485|RS-232C|RS-232|KBW|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Inalámbricos : No
- Corriente de operación : 1 W
- Voltaje de entrada : 5 V CC
- Consumo en espera : 0.63
- Temperatura de operación : 32 a 122 °F|0 a 50 °C
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 60 °C|- 40 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Grados de protección : IP41
- Especificaciones de caída : 50 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
- Duración de la garantía : 5 años