Dispositivo portátil de uso general
Escáner cableado SG20T
Escáner cableado SG20T
Agilice la experiencia de pago de sus clientes con un escáner portátil SG20 diseñado ergonómicamente para aplicaciones de escaneo de mostrador en el comercio minorista, oficinas, bibliotecas y la fabricación ligera.
- Disponible con tecnología de imágenes 2D para un escaneo fiable y de alta capacidad de respuesta.
- El estilo distintivo y ergonómico maximiza la comodidad y ahorra espacio en el mostrador.
- Se integra perfectamente con sistemas de punto de venta, dispositivos iOS y AndroidTM, computadoras personales y soluciones de software comunes.
- Selección de opciones adaptadas a sus necesidades de escaneo: Motores de escaneo 1D o 2D, apuntador láser o LED, con conexión o Bluetooth inalámbricos.
- El indicador LED grande proporciona una realimentación operativa visual efectiva.
Con más tolerancia al movimiento que los dispositivos de la competencia, la serie SG20 garantiza que pueda escanear todos los códigos de barras 1D y 2D comunes de forma fácil y coherente.El perfil de arco de la serie SG20 es perfecto para espacios reducidos. Su tubo de luz LED multicolor de gran tamaño proporciona una pista visual brillante para confirmar un escaneo correcto, lo cual es una función útil en entornos ruidosos. Y las opciones abundan.Elija el motor de escaneo que mejor se adapte a sus necesidades: 1D (lineal), 2D con apuntador láser o 2D con apuntador LED, ideal para aplicaciones orientadas al cliente. Ahora puede estandarizar una única familia de escáneres en todas sus operaciones, a la vez que proporciona la solución adecuada para sus diversas aplicaciones.Para aplicaciones sanitarias o de servicios alimentarios con requisitos de saneamiento especiales, la serie SG20 también incluye una configuración sanitaria. Cuenta con una carcasa apta para desinfectantes que soporta los efectos nocivos de las frecuentes limpiezas químicas. Este modelo para atención sanitaria también incluye una guía LED ideal para aplicaciones orientadas al paciente.Además, independientemente de la configuración, toda la gama SG20 tiene un precio asequible y económico.La serie SG20 también está disponible con accesorios a juego, como apoyos y soportes de escaneo que permiten el escaneo sin las manos. Además, liberan espacio en el mostrador o en el escritorio.
Características
- Funcionalidades
- Tubo de luz LED multicolor
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance completo (6 ft a 40 ft (150 mm a 13 m))
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Contraste de impresión
- 20
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Inalámbricos
- No
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 a 60 °C
- - 4 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP30
Otros
- Factor de forma
- Curvada
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Marca
- Honeywell
Características
- Funcionalidades
- Tubo de luz LED multicolor
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance completo (6 ft a 40 ft (150 mm a 13 m))
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Contraste de impresión
- 20
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Inalámbricos
- No
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de motor
- 2D
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 a 60 °C
- - 4 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP30
Otros
- Factor de forma
- Curvada
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Marca
- Honeywell
- Factor de forma : Curvada
- Funcionalidades : Tubo de luz LED multicolor
- Rango de escaneo : Alcance completo (6 ft a 40 ft (150 mm a 13 m))
- Capacidad de decodificación : 1D|2D
- Contraste de impresión : 20
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Bluetooth : Sí
- Especificaciones de Bluetooth : v2.1
- Inalámbricos : No
- Interfaz del sistema principal : KBW|RS-232|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de motor : 2D
- Temperatura de operación : 0 a 50 °C|32 a 122 °F
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 20 a 60 °C|- 4 a 140 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto
- Grados de protección : IP30
- Duración de la garantía : 5 años
- Marca : Honeywell