/content/sps/mx/es/search-results.html

Dispositivo portátil de uso general

Escáner de uso general Voyager 1200g

Escáner de uso general Voyager 1200g

Resumen

Los escáneres de códigos de barras láser Voyager™: 1200g (con cable) están construidos sobre la plataforma de escáner láser de línea única más vendida del mundo. Escanean de forma agresiva prácticamente todos los códigos de barras lineales. Además, realizan un trabajo excepcional de lectura de códigos de barras de baja calidad e incluso dañados.

  • Experiencia superior inmediata: Simplifica la instalación con el montaje del soporte sin herramientas: detección y configuración automáticas en el soporte y detección y configuración automáticas de la interfaz.
  • Tecnología CodeGate®:: Permite a los usuarios asegurarse de que se escanea el código de barras deseado antes de transmitir datos, lo que hace que el escáner sea ideal para su uso en aplicaciones de escaneo de menús.
  • Interfaz múltiple: Minimiza los costos al ofrecer compatibilidad con interfaces USB, keyboard wedge y RS232 en un solo escáner.
  • Análisis de presentación líder en su clase: Aumenta el desempeño al proporcionar la detección de objetos y la detección y configuración automáticas en el soporte.
  • Excepcional desempeño de escaneo en la lectura de códigos de barras de poca calidad o dañados: Mantiene la productividad proporcionando una solución de escaneo lineal sin preocupaciones que minimiza la necesidad de la introducción manual de datos.
  • Diseño contemporáneo y ergonómico: Garantiza la comodidad y la productividad del operador al incorporar una ranura para dedos integrada en un diseño industrial elegante y ligero que se adapta bien a la mayoría de las manos.

Los escáneres de códigos de barras Voyager 1200g (cableados) le ofrecen un desempeño y una flexibilidad con gran capacidad para una amplia variedad de aplicaciones de escaneo manos libres y de mano. Independientemente del modelo que elija, estos escáneres Voyager ofrecen un desempeño de escaneo agresivo en prácticamente todos los códigos de barras lineales.Decodifique fácilmente códigos de barras mal impresos, borrosos, descoloridos y otros códigos de barras difíciles de leer. También escanee códigos de barras de alta densidad con una resolución de hasta 3.5 mil. En la mayoría de los casos, esto elimina la necesidad de comprar escáneres especializados. Además, aproveche el escaneo de presentaciones manos libres de los escáneres Voyager, líderes en su categoría. Maximiza el desempeño con la detección de objetos actualizada y la detección y configuración automáticas en el soporte.Hemos diseñado estos escáneres Voyager para reducir también su tiempo de inactividad y sus costos de servicio. La placa de circuito impreso (PCB) individual resistente a golpes ofrece una mayor resistencia a los impactos. El botón empotrado está protegido por un comolde de goma integrado que minimiza el impacto de caídas accidentales. Está diseñado con una ventana de vidrio protegida y resistente a los rayones y una calificación IP42. Y si alguna vez extravía un escáner, el sistema de localización del Voyager utiliza señales visuales y auditivas para ayudarle a encontrar rápidamente el dispositivo que falta.

Especificaciones

Características

  • Factor de forma
    • Curvada
  • Funcionalidades
    • Tecnología CodeGate™
    • Detección de objetos

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • 1D
    • GS1 DataBar
  • Patrón de escaneo
    • Línea única de escaneo
  • Brillo
    • 0 a 70,000 lux
  • Contraste de impresión
    • 10
  • Rango de escaneo
    • Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
  • Pitch [Paso]
    • 60
  • Ángulo horizontal
    • 70
  • Profundidad de campo
    • 0 a 14.4 in

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • No corresponde
  • Bluetooth
    • No

Hardware

  • Tipo de apuntador
    • LED
  • Inalámbricos
    • No
  • Tipo de motor
    • Láser 1D
  • Interfaz del sistema principal
    • RS-232
    • KBW
    • RS-232C
    • RS-485
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)

Electrical

  • Consumo en espera
    • 0.35
  • Corriente de operación
    • 0.7 W
  • Voltaje de entrada
    • 5 V CC

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • - 20 a 60 °C
    • - 4 a 140 °F
  • Temperatura de operación
    • 0 a 50 °C
    • 32 a 122 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • 0 a 95%

Standards & Approvals

  • Especificaciones de caída
    • 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
  • Grados de protección
    • IP42

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 5 años

Características

  • Factor de forma
    • Curvada
  • Funcionalidades
    • Tecnología CodeGate™
    • Detección de objetos

Scanning Specifications

  • Capacidad de decodificación
    • 1D
    • GS1 DataBar
  • Patrón de escaneo
    • Línea única de escaneo
  • Brillo
    • 0 a 70,000 lux
  • Contraste de impresión
    • 10
  • Rango de escaneo
    • Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
  • Pitch [Paso]
    • 60
  • Ángulo horizontal
    • 70
  • Profundidad de campo
    • 0 a 14.4 in

Network

  • Especificaciones de Bluetooth
    • No corresponde
  • Bluetooth
    • No

Hardware

  • Tipo de apuntador
    • LED
  • Inalámbricos
    • No
  • Tipo de motor
    • Láser 1D
  • Interfaz del sistema principal
    • RS-232
    • KBW
    • RS-232C
    • RS-485
    • USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)

Electrical

  • Consumo en espera
    • 0.35
  • Corriente de operación
    • 0.7 W
  • Voltaje de entrada
    • 5 V CC

Environmental

  • Rango de temperatura de almacenamiento
    • - 20 a 60 °C
    • - 4 a 140 °F
  • Temperatura de operación
    • 0 a 50 °C
    • 32 a 122 °F
  • Humedad de funcionamiento
    • 0 a 95%

Standards & Approvals

  • Especificaciones de caída
    • 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
  • Grados de protección
    • IP42

Service Terms

  • Duración de la garantía
    • 5 años
  • Factor de forma : Curvada
  • Funcionalidades : Tecnología CodeGate™|Detección de objetos
  • Capacidad de decodificación : 1D|GS1 DataBar
  • Patrón de escaneo : Línea única de escaneo
  • Brillo : 0 a 70,000 lux
  • Contraste de impresión : 10
  • Rango de escaneo : Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
  • Pitch [Paso] : 60
  • Ángulo horizontal : 70
  • Profundidad de campo : 0 a 14.4 in
  • Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
  • Bluetooth : No
  • Tipo de apuntador : LED
  • Inalámbricos : No
  • Tipo de motor : Láser 1D
  • Interfaz del sistema principal : RS-232|KBW|RS-232C|RS-485|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
  • Consumo en espera : 0.35
  • Corriente de operación : 0.7 W
  • Voltaje de entrada : 5 V CC
  • Rango de temperatura de almacenamiento : - 20 a 60 °C|- 4 a 140 °F
  • Temperatura de operación : 0 a 50 °C|32 a 122 °F
  • Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
  • Especificaciones de caída : 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
  • Grados de protección : IP42
  • Duración de la garantía : 5 años
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Voyager 1200g Laser Scanner Data Sheet
application/pdf 358.41 KB
11/8/2021
358.41 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Voyager 1200g/1202g/1202g-BF Single-Line Laser Scanner User's Guide - English
application/pdf 3.51 MB
7/17/2021
3.51 MB
Voyager 1200g Single-Line Laser Scanner Quick Start Guide
application/pdf 423.1 KB
7/17/2021
423.1 KB
Honeywell CCBOO-010BT Scanner Mount Wall Installation User Guide (CCB00-010BT-INST Rev B)
application/pdf 100.07 KB
7/17/2021
100.07 KB
Voyager 1202 Battery End Cap and Battery Latch Installation Instructions
application/pdf 848.01 KB
7/17/2021
848.01 KB
Voyager 1200g Scanner Stand Installation Guide
application/pdf 361.09 KB
7/17/2021
361.09 KB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 1.16 MB
11/8/2022
1.16 MB
Voyager 1200g Holder Installation
application/pdf 220.54 KB
7/17/2021
220.54 KB
Voyager 1202g Cordless Single-Line Bar Code Scanner Quick Start Guide
application/pdf 762.33 KB
7/17/2021
762.33 KB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Regulatory Sheet: CCB00 (CCB00-MULT-RS-05 Rev A)
application/pdf 1.57 MB
10/31/2022
1.57 MB
Regulatory Sheet: Multi-Bay Battery Charger MB4-BAT-SCN01 (RegSht-MBC-01 Rev A)
application/pdf 739.37 KB
1/12/2023
739.37 KB
Regulatory Sheet: Voyager 1200g (RegSht-1200-01 Rev B)
application/pdf 1.98 MB
1/10/2023
1.98 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Voyager 1200g/1202g/1202g-BF Single-Line Laser Scanner User's Guide - English
3.51 MB
7/17/2021
3.51 MB
Voyager 1200g Single-Line Laser Scanner Quick Start Guide
423.1 KB
7/17/2021
423.1 KB
Regulatory Sheet: CCB00 (CCB00-MULT-RS-05 Rev A)
1.57 MB
10/31/2022
1.57 MB
Honeywell CCBOO-010BT Scanner Mount Wall Installation User Guide (CCB00-010BT-INST Rev B)
100.07 KB
7/17/2021
100.07 KB
Voyager 1200g Laser Scanner Data Sheet
358.41 KB
11/8/2021
358.41 KB
Voyager 1202 Battery End Cap and Battery Latch Installation Instructions
848.01 KB
7/17/2021
848.01 KB
Voyager 1200g Scanner Stand Installation Guide
361.09 KB
7/17/2021
361.09 KB
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/8/2022
1.16 MB
Regulatory Sheet: Multi-Bay Battery Charger MB4-BAT-SCN01 (RegSht-MBC-01 Rev A)
739.37 KB
1/12/2023
739.37 KB
Voyager 1200g Holder Installation
220.54 KB
7/17/2021
220.54 KB
Voyager 1202g Cordless Single-Line Bar Code Scanner Quick Start Guide
762.33 KB
7/17/2021
762.33 KB
Regulatory Sheet: Voyager 1200g (RegSht-1200-01 Rev B)
1.98 MB
1/10/2023
1.98 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Voyager 1200g Laser Scanner Data Sheet
358.41 KB
11/8/2021
Voyager 1200g/1202g/1202g-BF Single-Line Laser Scanner User's Guide - English
3.51 MB
7/17/2021
Voyager 1200g Single-Line Laser Scanner Quick Start Guide
423.1 KB
7/17/2021
Honeywell CCBOO-010BT Scanner Mount Wall Installation User Guide (CCB00-010BT-INST Rev B)
100.07 KB
7/17/2021
Voyager 1202 Battery End Cap and Battery Latch Installation Instructions
848.01 KB
7/17/2021
Voyager 1200g Scanner Stand Installation Guide
361.09 KB
7/17/2021
User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (ALLSKU-SC-EN-SG-01 Rev A)
1.16 MB
11/8/2022
Voyager 1200g Holder Installation
220.54 KB
7/17/2021
Voyager 1202g Cordless Single-Line Bar Code Scanner Quick Start Guide
762.33 KB
7/17/2021
Regulatory Sheet: CCB00 (CCB00-MULT-RS-05 Rev A)
1.57 MB
10/31/2022
Regulatory Sheet: Multi-Bay Battery Charger MB4-BAT-SCN01 (RegSht-MBC-01 Rev A)
739.37 KB
1/12/2023
Regulatory Sheet: Voyager 1200g (RegSht-1200-01 Rev B)
1.98 MB
1/10/2023
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
1200G-1KBW-1
Image
SKU
Description
alt
1200G-1KBW-1