Dispositivo portátil de uso general
Escáner de uso general Voyager 1202g
Escáner de uso general Voyager 1202g
Los escáneres de códigos de barras láser Voyager™: 1202g (inalámbricos) están construidos sobre la plataforma de escáner láser de línea única más vendida del mundo. Escanean de forma agresiva prácticamente todos los códigos de barras lineales. Además, realizan un trabajo excepcional de lectura de códigos de barras de baja calidad e incluso dañados.
- Larga duración de la batería y extracción de la batería sin herramientas: La batería de iones de litio preferida por el usuario proporciona 12 horas o más de uso, dependiendo del volumen de escaneo, y la batería reemplazable en el campo se puede cambiar rápida y fácilmente, sin la necesidad de herramientas.
- Con Remote MasterMind™:: Reduce el costo total de propiedad al ofrecer una solución de administración remota de dispositivos lista para usar, capaz de administrar y hacer un seguimiento del uso de los dispositivos instalados de manera más sencilla.
- Funcionalidad de localización: Simplemente pulse el botón de la base para localizar el escáner perdido: El Voyager 1202g responde con una serie de pitidos y luces intermitentes en su panel indicador.
- Excelente lectura de código de mala calidad: aumenta el desempeño y reduce la posibilidad de errores de introducción manual al escanear rápidamente una variedad de códigos de barras 1D, incluidos los dañados o manchados.
- Configuración de interfaz automática: Admite todas las interfaces populares en un solo dispositivo, sustituyendo el proceso de escaneo de códigos de barras de programación por la detección y configuración automática de la interfaz.
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®:: Facilita el escaneo de todos los códigos de barras 1D estándar a 10 metros (33 pies) o más de la base, dependiendo del entorno del usuario.
Los escáneres de códigos de barras Voyager 1202g (inalámbricos) le ofrecen un desempeñodesempeño y una flexibilidad con gran capacidad para una amplia variedad de aplicaciones de escaneo manos libres y de mano. Independientemente del modelo que elija, estos escáneres Voyager ofrecen un desempeño de escaneo agresivo en prácticamente todos los códigos de barras lineales.Decodifique fácilmente códigos de barras mal impresos, borrosos, descoloridos y otros códigos de barras difíciles de leer. También escanee códigos de barras de alta densidad con una resolución de hasta 3.5 mil. En la mayoría de los casos, esto elimina la necesidad de comprar escáneres especializados. Además, aproveche el escaneo de presentaciones manos libres de los escáneres Voyager, líderes en su categoría. Maximiza el desempeño con la detección de objetos actualizada y la detección y configuración automáticas en el soporte.Hemos diseñado estos escáneres Voyager para reducir también su tiempo de inactividad y sus costos de servicio. La placa de circuito impreso (PCB) individual resistente a golpes ofrece una mayor resistencia a los impactos. El botón empotrado está protegido por un comolde de goma integrado que minimiza el impacto de caídas accidentales. Está diseñado con una ventana de vidrio protegida y resistente a los rayones y una calificación IP42. El modelo inalámbrico Voyager 1202g incorpora una radio Bluetooth®: de clase 2. Tendrá un movimiento sin restricciones de hasta 10 m (33 ft) desde la base y de hasta 30 m (100 ft) con una línea de visión clara entre el escáner y la base.Y si alguna vez extravía un escáner, el sistema de localización del Voyager utiliza señales visuales y auditivas para ayudarle a encontrar rápidamente el dispositivo que falta.
Características
- Funcionalidades
- Detección de objetos
- Tecnología CodeGate™
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Ángulo horizontal
- 70
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Cantidad de escaneos
- 45000
- Contraste de impresión
- 10
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Brillo
- 0 a 70,000 lux
- Profundidad de campo
- 0 a 14.4 in
- Pitch [Paso]
- 60
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Tipo de motor
- Láser 1D
- Tipo de apuntador
- LED
- Inalámbricos
- Sí
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
Electrical
- Tipos de batería
- Supercapacitor
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 5 a 35 °C
- 23 a 95 °F
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP42
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
Otros
- Factor de forma
- Curvada
- Temperatura de operación
- 41 a 104 °F
- 5 a 40 °C
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
Características
- Funcionalidades
- Detección de objetos
- Tecnología CodeGate™
Scanning Specifications
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Ángulo horizontal
- 70
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Cantidad de escaneos
- 45000
- Contraste de impresión
- 10
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Brillo
- 0 a 70,000 lux
- Profundidad de campo
- 0 a 14.4 in
- Pitch [Paso]
- 60
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.1
Hardware
- Tipo de motor
- Láser 1D
- Tipo de apuntador
- LED
- Inalámbricos
- Sí
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
Electrical
- Tipos de batería
- Supercapacitor
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 5 a 35 °C
- 23 a 95 °F
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP42
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
Otros
- Factor de forma
- Curvada
- Temperatura de operación
- 41 a 104 °F
- 5 a 40 °C
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
- Funcionalidades : Detección de objetos|Tecnología CodeGate™
- Factor de forma : Curvada
- Rango de escaneo : Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Ángulo horizontal : 70
- Patrón de escaneo : Línea única de escaneo
- Cantidad de escaneos : 45000
- Contraste de impresión : 10
- Capacidad de decodificación : 1D|GS1 DataBar
- Brillo : 0 a 70,000 lux
- Profundidad de campo : 0 a 14.4 in
- Pitch [Paso] : 60
- Bluetooth : Sí
- Especificaciones de Bluetooth : v2.1
- Tipo de motor : Láser 1D
- Tipo de apuntador : LED
- Inalámbricos : Sí
- Interfaz del sistema principal : KBW|RS-232|RS-485|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipos de batería : Supercapacitor
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 5 a 35 °C|23 a 95 °F
- Temperatura de operación : 41 a 104 °F|5 a 40 °C
- Grados de protección : IP42
- Especificaciones de caída : 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
- Duración de la garantía : 3 años
- Marca : Honeywell