Dispositivo portátil de uso general
Escáner de uso general Voyager 1250g
Escáner de uso general Voyager 1250g
Amplíe su alcance de escaneo con el escáner de códigos de barras láser de línea única Voyager™: 1250g. Lee de forma agresiva códigos de barras lineales de hasta 58.4 cm (23 in) de distancia, lo que hace que el trabajo sea más cómodo y productivo para su equipo. Además, el escáner se puede pasar rápidamente al escaneo en modo manos libres con el soporte incluido.
- Detección de interfaz automática: Admite todas las interfaces populares en un solo dispositivo, sustituyendo el proceso de escaneo de códigos de barras de programación por la detección y configuración automática de la interfaz.
- Profundidad de campo ampliada: Escanea fácilmente artículos que están fuera del alcance y permite a los usuarios escanear códigos de barras de 13 mil a distancias de hasta 17.6 pulgadas (447 mm).
- Con Remote MasterMindTM: Reduce el costo total de propiedad al ofrecer una solución de administración remota de dispositivos lista para usar, capaz de administrar y hacer un seguimiento del uso de los dispositivos instalados de manera más sencilla.
- Diseño ergonómico: Se adapta cómodamente a la mayoría de las manos, lo que reduce la fatiga del usuario en aplicaciones con un uso intensivo del escaneo.
- Experiencia superior inmediata: Sencillez de configuración con montaje rápido y sencillo del soporte: detección y configuración automáticas en el soporte: aumenta el desempeño con la detección de objetos reales.
- Tecnología CodeGate®:: Permite a los usuarios asegurarse de que se escanea el código de barras deseado antes de transmitir datos, lo que hace que el escáner sea ideal para su uso en aplicaciones de escaneo de menús.
El escáner láser de línea única Voyager 1250g combina el desempeño probado de la serie Voyager con una profundidad de campo ampliada para que escanear artículos que están fuera del alcance sea muy fácil.La capacidad de leer códigos de barras a una distancia de hasta 58.4 cm (23 in) hará que el trabajo sea mucho más cómodo para sus trabajadores. Por ejemplo, cuando sus cajeros escaneen artículos más grandes que quedan en los carritos de compra, y sus empleados de inventario escaneen productos almacenados en estanterías altas.El escáner 1250g es fácil de usar y eficiente, para que su equipo pueda dar lo mejor de sí. Está optimizado para escanear rápidamente códigos de barras lineales, incluso códigos mal impresos y dañados. Eso es importante porque minimiza la necesidad de introducir datos manualmente. Y eso conduce a una mayor productividad y menos errores.Con respecto a la productividad, el soporte del escáner 1250g le permite aprovechar el escaneo en modo manos libres para aquellas aplicaciones que se benefician de poder utilizar ambas manos.También hemos hecho que la instalación sea rápida y fácil de conectar y usar. Basta con conectar el cable del dispositivo al sistema host y el escáner 1250g se configurará automáticamente en la interfaz adecuada. No hay códigos de barras de programación para escanear. Sin complicaciones.
Características
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Funcionalidades
- Profundidad de campo ampliada
- Detección de interfaz automática
- Diseño ergonómico
Scanning Specifications
- Pitch [Paso]
- 60
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Profundidad de campo
- 0 a 17.6 in
- Brillo
- 0 a 75000 lux
- Contraste de impresión
- 20
- Ángulo horizontal
- 60
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- RS-232C
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
- RS-232
- Tipo de motor
- Láser 1D
- Inalámbricos
- No
Electrical
- Consumo en espera
- 0.43
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Corriente de operación
- 0.7 W
Environmental
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 a 60 °C
- - 4 a 140 °F
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP41
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
Características
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Funcionalidades
- Profundidad de campo ampliada
- Detección de interfaz automática
- Diseño ergonómico
Scanning Specifications
- Pitch [Paso]
- 60
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Capacidad de decodificación
- 1D
- GS1 DataBar
- Profundidad de campo
- 0 a 17.6 in
- Brillo
- 0 a 75000 lux
- Contraste de impresión
- 20
- Ángulo horizontal
- 60
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- RS-232C
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
- RS-232
- Tipo de motor
- Láser 1D
- Inalámbricos
- No
Electrical
- Consumo en espera
- 0.43
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Corriente de operación
- 0.7 W
Environmental
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 20 a 60 °C
- - 4 a 140 °F
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP41
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
- Factor de forma : Forma de pistola
- Funcionalidades : Profundidad de campo ampliada|Detección de interfaz automática|Diseño ergonómico
- Pitch [Paso] : 60
- Rango de escaneo : Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Patrón de escaneo : Línea única de escaneo
- Capacidad de decodificación : 1D|GS1 DataBar
- Profundidad de campo : 0 a 17.6 in
- Brillo : 0 a 75000 lux
- Contraste de impresión : 20
- Ángulo horizontal : 60
- Bluetooth : No
- Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
- Interfaz del sistema principal : RS-232C|RS-485|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|KBW|RS-232
- Tipo de motor : Láser 1D
- Inalámbricos : No
- Consumo en espera : 0.43
- Voltaje de entrada : 5 V CC
- Corriente de operación : 0.7 W
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C|32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 20 a 60 °C|- 4 a 140 °F
- Grados de protección : IP41
- Especificaciones de caída : 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
- Duración de la garantía : 5 años