Dispositivo portátil de uso general
Escáner de uso general Voyager 1400g
Escáner de uso general Voyager 1400g
El escáner actualizable Voyager™: 1400g le permite obtener imágenes de área a su propio ritmo, y de la forma más rentable. Compre hoy la versión 1D y reserve la opción de actualizar el dispositivo de forma asequible para permitir el escaneo de códigos de barras PDF y 2D en cualquier momento del futuro, a medida que sus necesidades de captura de datos evolucionen.
- Con Remote MasterMindTM: Reduce el costo total de propiedad al ofrecer una solución de administración remota de dispositivos lista para usar, capaz de administrar y hacer un seguimiento del uso de los dispositivos instalados de manera más sencilla.
- Solución flexible de derechos de licencia: Todos los modelos ofrecen las funciones básicas, lo que les permite cumplir con diversos requisitos de escaneo. Además, si lo necesita, puede adquirir otras licencias de software para sumar nuevas funciones.
- Dispositivo preparado para el futuro: Garantiza un escaneo asequible de los códigos de barras 2D, permitiendo a las empresas cumplir con sus necesidades actuales y futuras de escaneo de códigos de barras con un único dispositivo.
- Recopilación de datos fiable: Permite una lectura omnidireccional de prácticamente todos los códigos de barras lineales y de los códigos de barras 2D más utilizados, incluyendo códigos de barras de baja calidad y códigos de barras en dispositivos móviles (la decodificación 2D está disponible en determinados modelos).
En muchos sectores, la codificación de barras 2D se está convirtiendo en el nuevo estándar. No solo es posible almacenar muchos más datos en un código 2D, sino que las normativas gubernamentales y los mandatos de los proveedores exigen su adopción.Las empresas también buscan aprovechar las tendencias emergentes que requieren tecnología de captura de imágenes por área, hoy o en un futuro próximo, sin la necesidad de comprar hardware de escaneo adicional, o conformarse con un menor desempeño de escaneo.El escáner con cable Voyager 1400g permite a las empresas adoptar las imágenes de área a su propio ritmo y de la forma más rentable.El escáner Voyager 1400g ofrece una lectura omnidireccional de códigos de barras lineales, además de la capacidad de actualizar de forma asequible los dispositivos para permitir el escaneo de códigos de barras PDF y 2D, ya sea en el momento de la compra o a medida que sus necesidades de captura de datos evolucionen.Y para aquellos que solo necesitan la capacidad de leer códigos de barras lineales y 2D, el Voyager 1400g es una solución ideal.Al excluir funciones adicionales de generación de imágenes por área, como aplicaciones avanzadas de captura y procesamiento de imágenes, Honeywell puede mantener bajos los costos al tiempo que ofrece un escaneo lineal y 2D agresivo a un precio atractivo.El escáner Voyager 1400g ofrece un valor excelente a las empresas que requieran la versatilidad de la tecnología de captura de imágenes por área o que la puedan necesitar en el futuro.
Características
- Funcionalidades
- Capacidad de decodificación actualizable
- Lectura con teléfono móvil
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 10 cm/s (4 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Contraste de impresión
- 35
- Profundidad de campo
- 1 a 14 in
- Ángulo horizontal
- 70
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Pitch [Paso]
- 60
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de apuntador
- LED
- Tipo de motor
- 1D actualizable
- 2D
- Inalámbricos
- No
Electrical
- Consumo en espera
- 0.45
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP42
Otros
- Factor de forma
- Curvada
- Corriente de operación
- 2 W
- Voltaje de entrada
- 4 a 5.5 V CC
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Marca
- Honeywell
Características
- Funcionalidades
- Capacidad de decodificación actualizable
- Lectura con teléfono móvil
Scanning Specifications
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 10 cm/s (4 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Contraste de impresión
- 35
- Profundidad de campo
- 1 a 14 in
- Ángulo horizontal
- 70
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Pitch [Paso]
- 60
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
- Bluetooth
- No
Hardware
- Interfaz del sistema principal
- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de apuntador
- LED
- Tipo de motor
- 1D actualizable
- 2D
- Inalámbricos
- No
Electrical
- Consumo en espera
- 0.45
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP42
Otros
- Factor de forma
- Curvada
- Corriente de operación
- 2 W
- Voltaje de entrada
- 4 a 5.5 V CC
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Marca
- Honeywell
- Funcionalidades : Capacidad de decodificación actualizable|Lectura con teléfono móvil
- Factor de forma : Curvada
- Capacidad de decodificación : 1D|2D|PDF
- Tolerancia al movimiento : Hasta 10 cm/s (4 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Contraste de impresión : 35
- Profundidad de campo : 1 a 14 in
- Ángulo horizontal : 70
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Rango de escaneo : Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Pitch [Paso] : 60
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
- Bluetooth : No
- Interfaz del sistema principal : KBW|RS-232|RS-485|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- Tipo de apuntador : LED
- Tipo de motor : 1D actualizable|2D|PDF
- Inalámbricos : No
- Corriente de operación : 2 W
- Voltaje de entrada : 4 a 5.5 V CC
- Consumo en espera : 0.45
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 140 °F|- 40 a 60 °C
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C|32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Especificaciones de caída : 30 caídas de 1.5 m (5 ft) sobre concreto
- Grados de protección : IP42
- Duración de la garantía : 5 años
- Marca : Honeywell