Dispositivo portátil de uso general
Escáner de bolsillo Voyager 1602g
Escáner de bolsillo Voyager 1602g
Busque el compañero de escaneo perfecto para sus aplicaciones de punto de venta y servicio de campo minoristas basadas en tableta
¿Busca el compañero de escaneo perfecto para sus aplicaciones de punto de venta y de servicio de campo basadas en tableta? Escáner de bolsillo Voyager 1602g El asequible escáner inalámbrico Voyager™: 1602g es lo que busca. Con tecnología de generación de imágenes por área de alto desempeño en un formato elegante y de bolsillo que hace que el escaneo sea fácil y, nos atrevemos a decir, divertido.
- Es capaz de leer códigos de barras en pantallas de teléfonos inteligentes, cupones móviles, carteras digitales y tarjetas de fidelización digitales.
- Cuenta con una batería con capacidad para hasta 2,250 escaneados durante 12 horas, recargable con micro USB estándar.
- La tecnología inalámbrica Bluetooth proporciona libertad de movimiento de hasta 10 m (33 pies) desde el dispositivo anfitrión.
- El 1602g, preparado para sus necesidades de captura de datos en constante evolución, se puede adquirir como escáner 1D y actualizar de forma asequible al escaneo 2D en cualquier momento en el futuro.
- Incorpora el motor de generación de imágenes por área de alto desempeño de Honeywell para un escaneo agresivo y omnidireccional de códigos de barras 1D y 2D.
Asequible, pero de alto desempeño. Diseñado para ser fácil y divertido de usar. Un compañero perfecto para el escaneo de tableta. Ese es el escáner de bolsillo de imágenes por área inalámbrico Voyager 1602g.
- Empareje rápidamente el escáner con su dispositivo Apple®: iOS, Android®: o Windows®: Mobile®:, o con una PC o un portátil estándar equipado con tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Escanee prácticamente todos los códigos de barras 1D y 2D, incluso códigos de baja calidad, dañados o de bajo contraste con el mismo motor de alto desempeño de generación de imágenes por área que se encuentra en nuestros escáneres de mano de tamaño completo.
- Escanee códigos de barras directamente de las pantallas de teléfonos móviles de sus clientes para iniciativas de marketing móvil que generen ingresos. El escáner 1602g tiene el aspecto de complementar el diseño limpio de los dispositivos de consumo mientras se desplaza cómodamente con sus trabajadores móviles. Su diseño contorneado encaja perfectamente en la palma de la mano. Los plásticos de tacto suave, un botón disparador de gran tamaño con respuesta táctil y un apuntador LED blanco hacen que el escaneo sea fácil y divertido.
El escáner de bolsillo Voyager 1602 es ideal para una variedad de aplicaciones basadas en tabletas, entre las que se incluyen:
- Punto de venta fijo
- Punto de venta móvil
- Gestión del inventario
- Trastienda/almacén
- Interacción con el cliente en la tienda
- Aplicaciones de escaneo no minorista como la automatización de Salesforce
- Es capaz de leer códigos de barras en pantallas de teléfonos inteligentes, cupones móviles, carteras digitales y tarjetas de fidelización digitales.
- Cuenta con una batería con capacidad para hasta 2,250 escaneados durante 12 horas, recargable con micro USB estándar.
- La tecnología inalámbrica Bluetooth proporciona libertad de movimiento de hasta 10 m (33 pies) desde el dispositivo anfitrión.
- El 1602g, preparado para sus necesidades de captura de datos en constante evolución, se puede adquirir como escáner 1D y actualizar de forma asequible al escaneo 2D en cualquier momento en el futuro.
- Incorpora el motor de generación de imágenes por área de alto desempeño de Honeywell para un escaneo agresivo y omnidireccional de códigos de barras 1D y 2D.
Asequible, pero de alto desempeño. Diseñado para ser fácil y divertido de usar. Un compañero perfecto para el escaneo de tableta. Ese es el escáner de bolsillo de imágenes por área inalámbrico Voyager 1602g.
- Empareje rápidamente el escáner con su dispositivo Apple®: iOS, Android®: o Windows®: Mobile®:, o con una PC o un portátil estándar equipado con tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Escanee prácticamente todos los códigos de barras 1D y 2D, incluso códigos de baja calidad, dañados o de bajo contraste con el mismo motor de alto desempeño de generación de imágenes por área que se encuentra en nuestros escáneres de mano de tamaño completo.
- Escanee códigos de barras directamente de las pantallas de teléfonos móviles de sus clientes para iniciativas de marketing móvil que generen ingresos. El escáner 1602g tiene el aspecto de complementar el diseño limpio de los dispositivos de consumo mientras se desplaza cómodamente con sus trabajadores móviles. Su diseño contorneado encaja perfectamente en la palma de la mano. Los plásticos de tacto suave, un botón disparador de gran tamaño con respuesta táctil y un apuntador LED blanco hacen que el escaneo sea fácil y divertido.
El escáner de bolsillo Voyager 1602 es ideal para una variedad de aplicaciones basadas en tabletas, entre las que se incluyen:
- Punto de venta fijo
- Punto de venta móvil
- Gestión del inventario
- Trastienda/almacén
- Interacción con el cliente en la tienda
- Aplicaciones de escaneo no minorista como la automatización de Salesforce
Características
- Funcionalidades
- Lectura con teléfono móvil
Scanning Specifications
- Profundidad de campo
- 1.3 a 11.5 in
- Contraste de impresión
- 35
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Cantidad de escaneos
- 2250
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 10 cm/s (4 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.1
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Tipo de motor
- 1D actualizable
- 2D
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de apuntador
- LED
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.4 m (4 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP52
Otros
- Factor de forma
- De bolsillo
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
Características
- Funcionalidades
- Lectura con teléfono móvil
Scanning Specifications
- Profundidad de campo
- 1.3 a 11.5 in
- Contraste de impresión
- 35
- Capacidad de decodificación
- 1D
- 2D
- Cantidad de escaneos
- 2250
- Tolerancia al movimiento
- Hasta 10 cm/s (4 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
Network
- Especificaciones de Bluetooth
- v2.1
- Bluetooth
- Sí
Hardware
- Tipo de motor
- 1D actualizable
- 2D
- Inalámbricos
- Sí
- Tipo de apuntador
- LED
Environmental
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.4 m (4 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP52
Otros
- Factor de forma
- De bolsillo
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Duración de la garantía
- 3 años
- Marca
- Honeywell
- Funcionalidades : Lectura con teléfono móvil
- Factor de forma : De bolsillo
- Profundidad de campo : 1.3 a 11.5 in
- Contraste de impresión : 35
- Capacidad de decodificación : 1D|2D|PDF
- Cantidad de escaneos : 2250
- Tolerancia al movimiento : Hasta 10 cm/s (4 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Rango de escaneo : Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Especificaciones de Bluetooth : v2.1
- Bluetooth : Sí
- Tipo de motor : 1D actualizable|2D
- Inalámbricos : Sí
- Tipo de apuntador : LED
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Temperatura de operación : 0 a 50 °C|32 a 122 °F
- Especificaciones de caída : 30 caídas de 1.4 m (4 ft) sobre concreto
- Grados de protección : IP52
- Duración de la garantía : 3 años
- Marca : Honeywell