Dispositivo portátil de uso general
Escáner de uso general Voyager 9540
Escáner de uso general Voyager 9540
Los escáneres láser de mano de línea única VoyagerCG™: 9540 de Honeywell cuentan con activación infrarroja automática patentada y pueden decodificar todos los códigos de barras unidimensionales, incluyendo los GS1 DataBar™. El escáner de código de barras de mano VoyagerCG también cuenta con tecnología CodeGate® para aplicaciones de escaneo de menús.
- Activación automática: Utilice el escáner como dispositivo portátil o como escáner de presentación fijo cuando esté montado en el soporte.
- Láser de 650 nanómetros: El láser de alta visibilidad permite al usuario colocar la línea láser en el código de barras seleccionado.
- Tecnología CodeGate (VoyagerCG 9540 solamente): Céntrese en el código deseado y complete la transmisión de datos con solo pulsar un botón, lo cual es ideal para aplicaciones de escaneo de menús.
- Análisis (edición de datos): Formatee los datos de código de barras para cumplir los requisitos específicos del sistema host.
- Memoria ROM flash: Sistema POS preparado para el futuro con actualizaciones de firmware gratuitas a través del software MetroSet®:2 y el PC estándar.
Los escáneres láser de mano de línea única VoyagerCG™: 9540 de Honeywell cuentan con activación infrarroja automática patentada y pueden decodificar todos los códigos de barras unidimensionales, incluyendo los GS1 DataBar™. El escáner de código de barras de mano VoyagerCG también cuenta con tecnología CodeGate® para aplicaciones de escaneo de menús.
- Activación automática: Utilice el escáner como dispositivo portátil o como escáner de presentación fijo cuando esté montado en el soporte.
- Láser de 650 nanómetros: El láser de alta visibilidad permite al usuario colocar la línea láser en el código de barras seleccionado.
- Tecnología CodeGate (VoyagerCG 9540 solamente): Céntrese en el código deseado y complete la transmisión de datos con solo pulsar un botón, lo cual es ideal para aplicaciones de escaneo de menús.
- Análisis (edición de datos): Formatee los datos de código de barras para cumplir los requisitos específicos del sistema host.
- Memoria ROM flash: Sistema POS preparado para el futuro con actualizaciones de firmware gratuitas a través del software MetroSet®:2 y el PC estándar.
Los escáneres láser de mano de línea única VoyagerCG 9540 ofrecen un escaneo agresivo de todos los códigos de barras 1D estándar.La serie Voyager, que une la forma y la función, se ha convertido en la referencia del sector en cuanto a valor y desempeño. Estos elegantes escáneres incorporan la activación por infrarrojo automática patentada y decodifican todos los códigos de barras 1D estándar, incluido el GS1 DataBar™: (anteriormente conocido como códigos RSS). El VoyagerCG 9540 también incluye la tecnología patentada CodeGate™:, que le permite seleccionar fácilmente el código de barras deseado y completar la transmisión de datos con solo pulsar un botón.Para el escaneo de presentaciones, Honeywell ofrece un soporte con tecnología de detección automática en el soporte.
Los escáneres láser de mano de línea única VoyagerCG 9540 ofrecen un escaneo agresivo de todos los códigos de barras 1D estándar.La serie Voyager, que une la forma y la función, se ha convertido en la referencia del sector en cuanto a valor y desempeño. Estos elegantes escáneres incorporan la activación por infrarrojo automática patentada y decodifican todos los códigos de barras 1D estándar, incluido el GS1 DataBar™: (anteriormente conocido como códigos RSS). El VoyagerCG 9540 también incluye la tecnología patentada CodeGate™:, que le permite seleccionar fácilmente el código de barras deseado y completar la transmisión de datos con solo pulsar un botón.Para el escaneo de presentaciones, Honeywell ofrece un soporte con tecnología de detección automática en el soporte.
Características
- Funcionalidades
- Activador automático
- Software MetroSet™2
- Tecnología CodeGate™
- Factor de forma
- Curvada
Scanning Specifications
- Contraste de impresión
- 35
- Ángulo horizontal
- 52
- Pitch [Paso]
- 68
- Profundidad de campo
- 0 a 10 in
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Capacidad de decodificación
- GS1 DataBar
- 1D
- Rango de escaneo
- Alcance completo (6 ft a 40 ft (150 mm a 13 m))
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- LED
- Tipo de motor
- Láser 1D
- Interfaz del sistema principal
- Emulación del lápiz óptico
- RS-485
- KBW
- Emulación láser
- OCIA
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- RS-232
Electrical
- Corriente de operación
- 0.825 W
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Consumo en espera
- 0.6
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.5 m (5 ft)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
Características
- Funcionalidades
- Activador automático
- Software MetroSet™2
- Tecnología CodeGate™
- Factor de forma
- Curvada
Scanning Specifications
- Contraste de impresión
- 35
- Ángulo horizontal
- 52
- Pitch [Paso]
- 68
- Profundidad de campo
- 0 a 10 in
- Patrón de escaneo
- Línea única de escaneo
- Capacidad de decodificación
- GS1 DataBar
- 1D
- Rango de escaneo
- Alcance completo (6 ft a 40 ft (150 mm a 13 m))
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- LED
- Tipo de motor
- Láser 1D
- Interfaz del sistema principal
- Emulación del lápiz óptico
- RS-485
- KBW
- Emulación láser
- OCIA
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- RS-232
Electrical
- Corriente de operación
- 0.825 W
- Voltaje de entrada
- 5 V CC
- Consumo en espera
- 0.6
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
- Temperatura de operación
- 0 a 40 °C
- 32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento
- 5 a 95%
Standards & Approvals
- Especificaciones de caída
- Múltiples caídas de 1.5 m (5 ft)
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
- Funcionalidades : Activador automático|Software MetroSet™2|Tecnología CodeGate™
- Factor de forma : Curvada
- Contraste de impresión : 35
- Ángulo horizontal : 52
- Pitch [Paso] : 68
- Profundidad de campo : 0 a 10 in
- Patrón de escaneo : Línea única de escaneo
- Capacidad de decodificación : GS1 DataBar|1D
- Rango de escaneo : Alcance completo (6 ft a 40 ft (150 mm a 13 m))
- Bluetooth : No
- Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
- Inalámbricos : No
- Tipo de apuntador : LED
- Tipo de motor : Láser 1D
- Interfaz del sistema principal : Emulación del lápiz óptico|RS-485|KBW|Emulación láser|OCIA|USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|RS-232
- Corriente de operación : 0.825 W
- Voltaje de entrada : 5 V CC
- Consumo en espera : 0.6
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 140 °F|- 40 a 60 °C
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C|32 a 104 °F
- Humedad de funcionamiento : 5 a 95%
- Especificaciones de caída : Múltiples caídas de 1.5 m (5 ft)
- Duración de la garantía : 5 años