Dispositivo portátil de uso general
Escáner de uso general Voyager XP 1470g
Escáner de uso general Voyager XP 1470g
Hemos diseñado el escáner de la serie Voyager™: Extreme Performance (XP) 1470 para flujos de trabajo minoristas en tienda que requieren una solución de escaneo 1D/2D de gran precisión en un factor de forma duradero. Confía en él para obtener una capacidad de escaneo líder del sector en códigos de barras tradicionales y pantallas digitales, incluso en códigos dañados y difíciles de leer. Cuenta con el respaldo de una garantía de 5 años para los modelos con cable y de 3 años para los modelos inalámbricos.
- El escaneo rápido y de alta precisión de códigos de barras incluso dañados y de mala calidad, con una distancia de escaneo ampliada para llegar al fondo del carrito sin doblarse y perder tiempo en el punto de venta.
- La herramienta de gestión de escáner (Scanner Management Utility, SMU) de Honeywell crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización del escáner.
- El software de Inteligencia operacional de Honeywell ofrece información sobre el escaneo bajo demanda, lo que permite una mayor productividad y desempeño de los empleados.
- El desempeño mejorado en las tiendas de códigos escanea a diario, incluyendo cupones digitales, códigos y billeteras en los teléfonos inteligentes de los clientes, así como códigos de mercancía en la caja registradora.
Por el mismo precio competitivo que su predecesor, los escáneres de la serie Voyager™: XP 1470 ofrecen una mayor durabilidad y capacidades de escaneo más potentes que los modelos anteriores, o cualquier otro escáner de la competencia de su clase. Son la opción perfecta de escáner portátil para los flujos de trabajo minoristas en la tienda que incluyen la lectura de códigos de barras 1D y 2D, y requieren una solución más robusta y fiable.Hemos diseñado los escáneres de la serie Voyager XP 1470 para ayudar a garantizar una mejor experiencia para sus empleados minoristas y sus clientes. Su capacidad mejorada para leer códigos de barras dañados y de mala calidad puede ahorrarle a todo el mundo una frustrante experiencia de pago. La distancia de escaneo ampliada llegará hasta la parte inferior del carrito de compra del cliente, y el largo alcance de Bluetooth permite una mayor flexibilidad operativa para eliminar colas o estaciones de punto de venta satélite en temporada alta.Los escáneres de la serie Voyager XP 1470 están preparados para los rigores del escaneo ajetreado en el punto de venta, están diseñados para soportar 30 caídas de 1.8 m (6 ft) y 1,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft), todo ello con una precisión mucho mejor que las soluciones comparables.Además, como hemos desarrollado los escáneres de la serie Voyager XP 1470 en la plataforma de nuestros icónicos escáneres portátiles de la serie Voyager, son totalmente compatibles con los accesorios Voyager que ya tiene, lo que reduce el costo total de propiedad.
Características
- Funcionalidades
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)
- Operational Intelligence de Honeywell
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Aplicación
- Punto de venta
- Ventas al menudeo
Scanning Specifications
- Profundidad de campo
- 0.2 a 15.8 in
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Tolerancia al movimiento
- 70 cm/s (27.6 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso]
- 65
- Capacidad de decodificación
- 2D
- DotCode
- 1D
- Ángulo horizontal
- 70
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- LED
- Interfaz del sistema principal
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
- RS-485
- RS-232
Electrical
- Voltaje de entrada
- 4 a 5.5 V CC
- Corriente de operación
- 2 W
- Consumo en espera
- 0.45
Environmental
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 1,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP52
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
Características
- Funcionalidades
- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)
- Operational Intelligence de Honeywell
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Aplicación
- Punto de venta
- Ventas al menudeo
Scanning Specifications
- Profundidad de campo
- 0.2 a 15.8 in
- Patrón de escaneo
- Imagen por área
- Rango de escaneo
- Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Tolerancia al movimiento
- 70 cm/s (27.6 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso]
- 65
- Capacidad de decodificación
- 2D
- DotCode
- 1D
- Ángulo horizontal
- 70
Network
- Bluetooth
- No
- Especificaciones de Bluetooth
- No corresponde
Hardware
- Tipo de motor
- 2D
- Inalámbricos
- No
- Tipo de apuntador
- LED
- Interfaz del sistema principal
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)
- KBW
- RS-485
- RS-232
Electrical
- Voltaje de entrada
- 4 a 5.5 V CC
- Corriente de operación
- 2 W
- Consumo en espera
- 0.45
Environmental
- Temperatura de operación
- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento
- - 40 a 140 °F
- - 40 a 60 °C
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- 1,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída
- 30 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Grados de protección
- IP52
Service Terms
- Duración de la garantía
- 5 años
- Funcionalidades : Honeywell Scanner Management Utility (SMU)|Operational Intelligence de Honeywell
- Factor de forma : Forma de pistola
- Aplicación : Punto de venta|Ventas al menudeo
- Profundidad de campo : 0.2 a 15.8 in
- Patrón de escaneo : Imagen por área
- Rango de escaneo : Alcance completo (de 6 ft a 50 ft (de 150 mm a 15 m))
- Tolerancia al movimiento : 70 cm/s (27.6 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Pitch [Paso] : 65
- Capacidad de decodificación : 2D|PDF|DotCode|1D
- Ángulo horizontal : 70
- Bluetooth : No
- Especificaciones de Bluetooth : No corresponde
- Tipo de motor : 2D
- Inalámbricos : No
- Tipo de apuntador : LED
- Interfaz del sistema principal : USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)|KBW|RS-485|RS-232
- Voltaje de entrada : 4 a 5.5 V CC
- Corriente de operación : 2 W
- Consumo en espera : 0.45
- Temperatura de operación : 0 a 50 °C|32 a 122 °F
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95%
- Rango de temperatura de almacenamiento : - 40 a 140 °F|- 40 a 60 °C
- Especificaciones de sacudidas : 1,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)
- Especificaciones de caída : 30 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto
- Grados de protección : IP52
- Duración de la garantía : 5 años