Dispositivo portátil de uso general
Escáner Xenon Ultra 1960
Escáner portátil con cable premium para aplicaciones minoristas y de fabricación ligera
El escaneo de códigos de barras se ha convertido en un flujo de trabajo crítico en una variedad de industrias, incluidas las industriales ligeras y las minoristas, lo que lo convierte en un componente clave para lograr operaciones optimizadas. La implementación de una solución de escaneo confiable puede ayudar a una empresa a satisfacer las mayores demandas y expectativas de sus clientes y lograr un éxito duradero.
La familia de escáneres portátiles Xenon Ultra es una evolución de primera calidad de los escáneres de uso general Xenon y Xenon XP heredados, que llevan nuestro rendimiento de escaneo y confiabilidad líderes en la industria un paso más allá.
Características
- Funcionalidades
- Detección de objetos (IR): Evite que el escáner se active innecesariamente para reducir o evitar las molestias o alteraciones del paciente
- Iluminación optimizada
- La herramienta de gestión de escáner (SMU) crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
- 4.3 in × 2.8 in × 6.3 in
Scanning Specifications
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
- Rango de escaneo
- Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD)
- Tolerancia al movimiento
- Para UPC de 13 mil con enfoque óptimo SR – 4 metros/segundo HD – 3.4 metros/segundo
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes por área
Hardware
- Inalámbricos
- No, solo conexión con cable
- Tipo de apuntador
- LED de puntos verdes
- Interfaz del sistema principal
- Cuña del teclado
- RS-232
- USB
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °F a 158 °F
- De -40 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP52
- Especificaciones de caída
- Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
- Especificaciones de sacudidas
- 2000 sacudidas a 0.5 m
- 2000 sacudidas a 1.6 ft
Otros
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Aplicación
- Autopago
- Fabricación electrónica y venta minorista
- Inventario en la tienda
- Línea de ensamblaje
- POS de alto y bajo rendimiento
- Seguimiento de componentes
- Corriente de operación
- 2.5 W (500 mA a 5 V CC)
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- 32 °F a 122 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Tipo de conector de alimentación
- Con cable
Características
- Funcionalidades
- Detección de objetos (IR): Evite que el escáner se active innecesariamente para reducir o evitar las molestias o alteraciones del paciente
- Iluminación optimizada
- La herramienta de gestión de escáner (SMU) crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.
Dimensiones
- Dimensiones totales
- 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
- 4.3 in × 2.8 in × 6.3 in
Scanning Specifications
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
- Rango de escaneo
- Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD)
- Tolerancia al movimiento
- Para UPC de 13 mil con enfoque óptimo SR – 4 metros/segundo HD – 3.4 metros/segundo
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes por área
Hardware
- Inalámbricos
- No, solo conexión con cable
- Tipo de apuntador
- LED de puntos verdes
- Interfaz del sistema principal
- Cuña del teclado
- RS-232
- USB
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °F a 158 °F
- De -40 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Grados de protección
- IP52
- Especificaciones de caída
- Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
- Especificaciones de sacudidas
- 2000 sacudidas a 0.5 m
- 2000 sacudidas a 1.6 ft
Otros
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Aplicación
- Autopago
- Fabricación electrónica y venta minorista
- Inventario en la tienda
- Línea de ensamblaje
- POS de alto y bajo rendimiento
- Seguimiento de componentes
- Corriente de operación
- 2.5 W (500 mA a 5 V CC)
- Temperatura de operación
- 0 °C a 50 °C
- 32 °F a 122 °F
- Duración de la garantía
- 5 años
- Tipo de conector de alimentación
- Con cable
- Factor de forma : Forma de pistola
- Aplicación : Autopago|Fabricación electrónica y venta minorista|Inventario en la tienda|Línea de ensamblaje|POS de alto y bajo rendimiento|Seguimiento de componentes
- Funcionalidades : Detección de objetos (IR): Evite que el escáner se active innecesariamente para reducir o evitar las molestias o alteraciones del paciente|Iluminación optimizada|La herramienta de gestión de escáner (SMU) crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.
- Dimensiones totales : 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm|4.3 in × 2.8 in × 6.3 in
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Capacidad de decodificación : 1D/2D
- Rango de escaneo : Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD)
- Tolerancia al movimiento : Para UPC de 13 mil con enfoque óptimo SR – 4 metros/segundo HD – 3.4 metros/segundo
- Patrón de escaneo : Generador de imágenes por área
- Inalámbricos : No, solo conexión con cable
- Tipo de apuntador : LED de puntos verdes
- Interfaz del sistema principal : Cuña del teclado|RS-232|USB
- Corriente de operación : 2.5 W (500 mA a 5 V CC)
- Rango de temperatura de almacenamiento : -40 °F a 158 °F|De -40 °C a 70 °C
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
- Temperatura de operación : 0 °C a 50 °C|32 °F a 122 °F
- Grados de protección : IP52
- Especificaciones de caída : Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
- Especificaciones de sacudidas : 2000 sacudidas a 0.5 m|2000 sacudidas a 1.6 ft
- Duración de la garantía : 5 años
- Tipo de conector de alimentación : Con cable