Dispositivo portátil de uso general
Escáner Xenon Ultra 1962
Escáner portátil Bluetooth sin cable para aplicaciones minoristas y de fabricación ligera
La familia de escáneres portátiles Xenon Ultra es una evolución de primera calidad de los escáneres de uso general Xenon y Xenon XP heredados, que llevan nuestro rendimiento de escaneo y confiabilidad líderes en la industria un paso más allá.
Características
- Funcionalidades
- Además de un puntero de puntos verdes para mejorar visiblemente la focalización y la precisión del escaneo, la plataforma de escaneo innovadora y de nuevo diseño reciente permite operaciones de escaneo rápidas.
- Detección de objetos (IR): Evite que el escáner se active innecesariamente para reducir o evitar las molestias o alteraciones del paciente
- El escáner Xenon Ultra 1962 con y sin batería están disponibles en una versión sin contacto premium, lo que reduce la cantidad de dispositivos con fallas debido a la corrosión.
- El escáner Xenon Ultra 1962 puede aceptar una batería de iones de litio o un supercapacitor sin batería, lo que les permite a las empresas tener grupos de dispositivos mixtos y flexibilidad en sus flotas.
- Iluminación optimizada
- La carcasa rediseñada permite el sellado completo del producto, lo que reduce la posibilidad de ingreso de agua y polvo. La retención magnética opcional mejorada permite que el escáner permanezca conectado de forma segura al CCB si se implementa en condiciones cinéticas
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Base de montaje en escritorio/pared: 211.3 mm × 74.2 mm × 77.7 mm
- Base de presentación: 82.9 mm × 90.4 mm × 121.6 mm
- Escáner: 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes por área
- Cantidad de escaneos
- Batería estándar: 80,000
- Supercondensador sin batería: 450
- Rango de escaneo
- Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD). Consulte la hoja de datos o el Manual del usuario para obtener más detalles
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Tolerancia al movimiento
- Para UPC de 13 mil a un enfoque óptimo 4 metros/segundo
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- Radio/Rango: Radio Bluetooth de 2.4 GHz v4.2 con salto de frecuencia adaptativa.
Hardware
- Tipo de motor
- Consulte la hoja de datos o el manual del usuario para conocer las especificaciones de profundidad de campo
- Inalámbricos
- Sí
- Interfaz del sistema principal
- Compatible con puertos de carga USB BC1.2
- Cuña del teclado
- RS-232
- USB
- Tipo de apuntador
- LED de puntos verdes
Electrical
- Tipos de batería
- Iones de litio
- Supercondensador sin batería
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- Caída de especificaciones de mil: 8'
- Torcedura: 2,000 a 0.5 m (1.6 pies)
- Grados de protección
- Aislamiento ambiental (CCB): IP41
- Aislamiento ambiental (escáner): IP52
- Especificaciones de caída
- Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
Otros
- Aplicación
- Autopago
- Fabricación electrónica y venta minorista
- Inventario en la tienda
- Línea de ensamblaje
- POS de alto y bajo rendimiento
- Seguimiento de componentes
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Voltaje de entrada
- 4.4 V CC a 5.5 V CC
- Corriente de operación
- Bases de potencia de funcionamiento (carga): 2.5 W (500 mA a 5 V CC) USB estándar de 10 W (2 A a 5 V CC) cuando se utiliza un adaptador de alimentación
- Capacidad de la batería
- Ion litio de 3300 mAh
- Temperatura de operación
- Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
- Escáner: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Sin carga: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Duración de la garantía
- Escáner: Tres años de garantía de fábrica
- Paquete de baterías de iones de litio: Un año
- Supercapacitor: Garantía de fábrica de 5 años
Características
- Funcionalidades
- Además de un puntero de puntos verdes para mejorar visiblemente la focalización y la precisión del escaneo, la plataforma de escaneo innovadora y de nuevo diseño reciente permite operaciones de escaneo rápidas.
- Detección de objetos (IR): Evite que el escáner se active innecesariamente para reducir o evitar las molestias o alteraciones del paciente
- El escáner Xenon Ultra 1962 con y sin batería están disponibles en una versión sin contacto premium, lo que reduce la cantidad de dispositivos con fallas debido a la corrosión.
- El escáner Xenon Ultra 1962 puede aceptar una batería de iones de litio o un supercapacitor sin batería, lo que les permite a las empresas tener grupos de dispositivos mixtos y flexibilidad en sus flotas.
- Iluminación optimizada
- La carcasa rediseñada permite el sellado completo del producto, lo que reduce la posibilidad de ingreso de agua y polvo. La retención magnética opcional mejorada permite que el escáner permanezca conectado de forma segura al CCB si se implementa en condiciones cinéticas
Dimensiones
- Dimensiones totales
- Base de montaje en escritorio/pared: 211.3 mm × 74.2 mm × 77.7 mm
- Base de presentación: 82.9 mm × 90.4 mm × 121.6 mm
- Escáner: 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
Scanning Specifications
- Patrón de escaneo
- Generador de imágenes por área
- Cantidad de escaneos
- Batería estándar: 80,000
- Supercondensador sin batería: 450
- Rango de escaneo
- Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD). Consulte la hoja de datos o el Manual del usuario para obtener más detalles
- Brillo
- 0 a 100,000 lux
- Tolerancia al movimiento
- Para UPC de 13 mil a un enfoque óptimo 4 metros/segundo
- Capacidad de decodificación
- 1D/2D
Network
- Bluetooth
- Sí
- Especificaciones de Bluetooth
- Radio/Rango: Radio Bluetooth de 2.4 GHz v4.2 con salto de frecuencia adaptativa.
Hardware
- Tipo de motor
- Consulte la hoja de datos o el manual del usuario para conocer las especificaciones de profundidad de campo
- Inalámbricos
- Sí
- Interfaz del sistema principal
- Compatible con puertos de carga USB BC1.2
- Cuña del teclado
- RS-232
- USB
- Tipo de apuntador
- LED de puntos verdes
Electrical
- Tipos de batería
- Iones de litio
- Supercondensador sin batería
Environmental
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Humedad de funcionamiento
- 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Standards & Approvals
- Especificaciones de sacudidas
- Caída de especificaciones de mil: 8'
- Torcedura: 2,000 a 0.5 m (1.6 pies)
- Grados de protección
- Aislamiento ambiental (CCB): IP41
- Aislamiento ambiental (escáner): IP52
- Especificaciones de caída
- Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
Otros
- Aplicación
- Autopago
- Fabricación electrónica y venta minorista
- Inventario en la tienda
- Línea de ensamblaje
- POS de alto y bajo rendimiento
- Seguimiento de componentes
- Factor de forma
- Forma de pistola
- Voltaje de entrada
- 4.4 V CC a 5.5 V CC
- Corriente de operación
- Bases de potencia de funcionamiento (carga): 2.5 W (500 mA a 5 V CC) USB estándar de 10 W (2 A a 5 V CC) cuando se utiliza un adaptador de alimentación
- Capacidad de la batería
- Ion litio de 3300 mAh
- Temperatura de operación
- Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
- Escáner: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Sin carga: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Duración de la garantía
- Escáner: Tres años de garantía de fábrica
- Paquete de baterías de iones de litio: Un año
- Supercapacitor: Garantía de fábrica de 5 años
- Aplicación : Autopago|Fabricación electrónica y venta minorista|Inventario en la tienda|Línea de ensamblaje|POS de alto y bajo rendimiento|Seguimiento de componentes
- Factor de forma : Forma de pistola
- Funcionalidades : Además de un puntero de puntos verdes para mejorar visiblemente la focalización y la precisión del escaneo, la plataforma de escaneo innovadora y de nuevo diseño reciente permite operaciones de escaneo rápidas.|Detección de objetos (IR): Evite que el escáner se active innecesariamente para reducir o evitar las molestias o alteraciones del paciente|El escáner Xenon Ultra 1962 con y sin batería están disponibles en una versión sin contacto premium, lo que reduce la cantidad de dispositivos con fallas debido a la corrosión.|El escáner Xenon Ultra 1962 puede aceptar una batería de iones de litio o un supercapacitor sin batería, lo que les permite a las empresas tener grupos de dispositivos mixtos y flexibilidad en sus flotas.|Iluminación optimizada|La carcasa rediseñada permite el sellado completo del producto, lo que reduce la posibilidad de ingreso de agua y polvo. La retención magnética opcional mejorada permite que el escáner permanezca conectado de forma segura al CCB si se implementa en condiciones cinéticas
- Dimensiones totales : Base de montaje en escritorio/pared: 211.3 mm × 74.2 mm × 77.7 mm|Base de presentación: 82.9 mm × 90.4 mm × 121.6 mm|Escáner: 108.2 mm × 70.4 mm × 160.2 mm
- Patrón de escaneo : Generador de imágenes por área
- Cantidad de escaneos : Batería estándar: 80,000|Supercondensador sin batería: 450
- Rango de escaneo : Capacidades de rango estándar (SR) y alta densidad (HD). Consulte la hoja de datos o el Manual del usuario para obtener más detalles
- Brillo : 0 a 100,000 lux
- Tolerancia al movimiento : Para UPC de 13 mil a un enfoque óptimo 4 metros/segundo
- Capacidad de decodificación : 1D/2D
- Bluetooth : Sí
- Especificaciones de Bluetooth : Radio/Rango: Radio Bluetooth de 2.4 GHz v4.2 con salto de frecuencia adaptativa.
- Tipo de motor : Consulte la hoja de datos o el manual del usuario para conocer las especificaciones de profundidad de campo
- Inalámbricos : Sí
- Interfaz del sistema principal : Compatible con puertos de carga USB BC1.2|Cuña del teclado|RS-232|USB
- Tipo de apuntador : LED de puntos verdes
- Tipos de batería : Iones de litio|Supercondensador sin batería
- Voltaje de entrada : 4.4 V CC a 5.5 V CC
- Corriente de operación : Bases de potencia de funcionamiento (carga): 2.5 W (500 mA a 5 V CC) USB estándar de 10 W (2 A a 5 V CC) cuando se utiliza un adaptador de alimentación
- Capacidad de la batería : Ion litio de 3300 mAh
- Rango de temperatura de almacenamiento : -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
- Temperatura de operación : Carga: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)|Escáner: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)|Sin carga: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
- Humedad de funcionamiento : 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
- Especificaciones de sacudidas : Caída de especificaciones de mil: 8'|Torcedura: 2,000 a 0.5 m (1.6 pies)
- Grados de protección : Aislamiento ambiental (CCB): IP41|Aislamiento ambiental (escáner): IP52
- Especificaciones de caída : Diseñados para soportar 50 caídas a 1.8 m sobre concreto, en todo el rango de temperaturas de operación
- Duración de la garantía : Escáner: Tres años de garantía de fábrica|Paquete de baterías de iones de litio: Un año|Supercapacitor: Garantía de fábrica de 5 años