Dispositivo portátil de uso general
Escáner Xenon Ultra 1962LI
Con códigos de barras más complejos, pequeños y densos, fabricantes ligeros requieren escáneres de alto rendimiento para leer rápidamente y con precisión diversos códigos difíciles.
Además, Xenon Ultra 1962LI tiene un diseño de ingeniería extremadamente resistente y duradero, puede soportar 50 caídas a 1,8 m (6 ft) y 2000 golpes desde 0,5 m (1,6 ft) y cuenta con protección contra polvo y agua con clasificación IP52. Esto reducirá, en gran medida, el tiempo de inactividad del escáner y los costos de reparación, prolongará la vida útil y minimizará el costo total de propiedad.
Diseñados para fabricantes de electrónica e industriales ligeros, los escáneres están hechos para ayudar a los usuarios a eliminar el costoso tiempo de inactividad asociado con el cambio entre escáneres de uso general y escáneres industriales. Todos los modelos cuentan con una carcasa resistente a los desinfectantes que se puede limpiar regularmente con varias soluciones de limpieza sin dañarse. Para ver los limpiadores compatibles, consulte la Lista de limpiadores aprobados en el sitio web de Honeywell
Características y beneficios
La carcasa rediseñada proporciona un sello completo del producto para ofrecer una mejor resistencia al polvo y al agua; el mecanismo de absorción magnética opcional mejorado ayuda a conectar el escáner y el CCB de manera segura en condiciones de movimiento.
La incorporación de la función IR reduce la molesta activación falsa y la iluminación se enciende solo cuando es necesario; también reduce la brecha de agilidad entre los modos de punto y manos libres.
Diseñado para aplicaciones industriales ligeras, Xenon Ultra cuenta con un innovador sistema de iluminación que puede escanear la mayoría de los códigos de barras de densidad muy alta, independientemente del tamaño del código de barras, el material de la superficie, el método de marcado o el contraste.
Además del puntero de puntos verdes que mejora significativamente el direccionamiento y la precisión del escaneo, la innovadora plataforma para escaneo con nuevo diseño permite un escaneo más rápido.
Dos recordatorios de carga configurables individualmente alertan a los operadores para que vuelvan a colocar el escáner en la base para cargarlo, lo que evita la interrupción de la operación por agotamiento de la batería.